IT 모니터링 CMC III - 모듈식 모니터링 시스템 컴퓨터 멀티 제어(CMC) 모니터링 시스템은 IT 보안에서 없어서는 안 될 요소임. 최신 IT 인프라 구조를 안전하고 최적화된 상태로 운영할 수 있도록 물리적인 IT 보안의 당연한 한 부분으로 자리매김 함. CMC III - 모듈식 모니터링 시스템 CMC III 프로세싱 장치 프로세싱 유닛은 모니터링 시스템 CMC III의 중앙 유닛입니다. 통합형 센서에 34/4... 자세히 보기 CMC III - 모듈식 모니터링 시스템 CMC III 제어장치 장치의 에너지 공급/제어 및 제어 명령을 실행하기 위한 제어장치 자세히 보기 CMC III - 모듈식 모니터링 시스템 CMC III 센서 물리적인 환경 조건에서 모니터링을 위한 센서 자세히 보기 CMC III - 모듈식 모니터링 시스템 CMC III 액세스 시스템 무단 액세스로부터 보호하기 위한 액세스 시스템 자세히 보기 CMC III - 모듈식 모니터링 시스템 CMC III 자동 도어 개방 자세히 보기 CMC III - 모듈식 모니터링 시스템 CMC III 파워팩 CMC III 구성품 전원 공급용 연결 케이블 및 전원 공급 부품 자세히 보기 CMC III - 모듈식 모니터링 시스템 CMC III 조립 및 연결 구성품 CMC III 케이블 및 조립 장치 자세히 보기