OCP 랙 OCP 액세서리 OCP ORV3 랙을 구성하는 데 필요한 모든 것 – 유연성, 조립의 용이성, 비용 효율성을 제공하며 바로 사용할 수 있습니다. OCP 액세서리 OCP 사이드 패널 OCP ORV3 랙용 Rittal OCP ORV3 랙의 접근 보호 향상 및 공기 흐름 최적화를 위해 사용. 자세히 보기 OCP 액세서리 OCP 도어 세트 OCP ORV3 랙용 접근 보호를 강화하기 위해 잠금 장치와 잠금해제 버튼이 포함된 쉽게 사용... 자세히 보기 OCP 액세서리 21" OCP 레일 OCP ORV3 랙용 Rittal OCP ORV3 랙에 21" 구성 요소를 설치하기 위한 스냅형 OCP 레일. 자세히 보기 OCP 액세서리 21" OCP 전원 레일 OCP ORV3 랙용 Rittal OCP ORV3 랙에 전원 공급 장치(PSU)를 설치하기 위한 스냅형 레일. 자세히 보기 OCP 액세서리 21"에서 19"로 변환하는 OCP 어댑터 레일 OCP ORV3 랙용 Rittal OCP ORV3 랙에 19" 부품들을 설치하기 위한 어댑터 레일. 자세히 보기