장치 선반 19" 시스템 구멍에 고정하기 위한 장치 선반 19" 시스템 드릴 구멍에 고정하기 위한 장치 선반. 19" 시스템 구멍에 고정하기 위한 장치 선반 장치 선반, 고정 설치 VX IT, TS IT, TE, TX CableNet용 19" 조립 레벨 사이에 고정 조립용 자세히 보기 19" 시스템 구멍에 고정하기 위한 장치 선반 장치 선반 1U, 고정 설치 19"(482.6mm) 시스템 천공 482.6mm(19")/535mm(미터계), 인치 또는 미터계 레벨의 모뎀이나 미니 허브와 같은 소형... 자세히 보기 19" 시스템 구멍에 고정하기 위한 장치 선반 장치 선반 1U, 고정 설치 장치 선반 2U, 19"(482.6mm) 시스템 천공에 고정하기 위한 고정 설치. 부하 용량: 25kg. 자세히 보기 19" 시스템 구멍에 고정하기 위한 장치 선반 장치 선반, 당김형 VX IT, TS IT, TE, TX CableNet용 19˝ 조립 레벨 사이에 조립용 자세히 보기 19" 시스템 구멍에 고정하기 위한 장치 선반 당김형 장치 선반, 2U 한 개의 19"(482.6mm) 장착 레벨용 이 일체형 세트는 다단 전개식 슬라이딩 레일, 매입형 손잡이, 고정 플랜지,... 자세히 보기