VX IT용 액세서리 슬라이딩 레일 슬라이딩 레일은 19"(482.6mm) 레벨에 걸리는 구성요소의 받침대를 제공하며, 무거운 설치 장치의 무게를 나누어지는 역할을 함. 슬라이딩 레일 슬라이딩 레일, 2U, 고정 설치 VX IT용 19˝ 고정 레벨에 조립하기 위해 사용 자세히 보기 슬라이딩 레일 슬라이딩 레일, 1U, 고정 설치 VX IT, TS IT, TX CableNet용 전면 및 후면 조립 레벨 사이에 조립 자세히 보기 슬라이딩 레일 슬라이딩 레일, 1U, 깊이 조절 가능 VX IT, TE, TX CableNet용 전면 및 후면 조립 레벨 사이에 조립 자세히 보기