케이블 매니지먼트 19" 케이블 라우팅 1개의 19" 레벨이 있는 패치 인클로저이든, 복도 분배형 인클로저 또는 2개의 19" 레벨이 있는 서버 랙이든 상관 없이, 시스템 액세서리의 다양성은 19" 레벨 앞/뒤/측면으로 케이블 라우팅의 모든 요건을 충족함. 19" 케이블 라우팅 케이블 매니저 시스템에 맞게 케이블 편향 및 여분의 케이블 및 초과 부분 고정용, 이... 자세히 보기 19" 케이블 라우팅 케이블 우회 고리 19"(482.6mm) 장착 앵글의 측면에 시스템에 맞게 케이블을 유연하게 라우팅하기... 자세히 보기 19" 케이블 라우팅 케이블 우회 고리 많은 케이블을 수용하기 위해 사용, 너비 800mm의 네트워크 인클로저 내 482.6mm(19˝)... 자세히 보기 19" 케이블 라우팅 광케이블 정리 패널, 1U 19"(482.6mm) 1 U, 통합 광케이블 가이드용 고리를 이용해 최대 48개의 광케이블을... 자세히 보기 19" 케이블 라우팅 케이블 라우팅 바, 19"(482.6mm) 고정장치 전체 와이어 하니스, 19"(482.6mm) 고정장치, 연결 콤의 체계적인 정리를 위한 용도. 자세히 보기 19" 케이블 라우팅 다목적 사용을 위한 케이블 라우팅 바 전체 와이어 하니스, 범용 용도를 위한 만능 고정장치, 연결 콤의 체계적인... 자세히 보기 19" 케이블 라우팅 케이블 핑거 VX IT용 U 관련 케이블 배치용 자세히 보기 19" 케이블 라우팅 케이블 매니지먼트 패널 플라스틱 고리 장착 케이블 가이드용 고리 5개로 패치 케이블을 수평으로 정리하기 위한 용도 자세히 보기 19" 케이블 라우팅 케이블 매니지먼트 패널 금속 고리 장착 케이블 가이드용 고리 5개로 패치 케이블을 수평으로 정리하기 위한 용도 자세히 보기 19" 케이블 라우팅 케이블 매니지먼트 패널 케이블 라우팅 바가 있음 케이블 라우팅 바를 이용한 피치 케이블 수평 정리용, 개별 케이블 라우팅... 자세히 보기 19" 케이블 라우팅 케이블 매니지먼트 패널 전면 커버 포함 상단 컷아웃이 있는 케이블 정리 공간, 용이한 접근을 위한 전방 퀵 잠금장치... 자세히 보기 19" 케이블 라우팅 케이블 라우팅용 고랑형 패널 19"(482.6mm) 패치 케이블 지지용 자세히 보기 19" 케이블 라우팅 브러시 스트립 있는 케이블 인입 패널 19"(482.6mm) 브러시 스트립이 있는 390 x 40mm(2U) 또는 390 x 20mm(1U) 컷아웃 포함, 케이블 클램프 스트랩... 자세히 보기