VX IT VX IT용 액세서리 인클로저를 확장하는 데 필요한 모든 것: 모든 애플리케이션을 위한 광범위한 액세서리 프로그램. 유연성, 조립 편의성 및 비용 효율성, 즉시 주문 가능. VX IT용 액세서리 IT LED 시스템 조명 IT 인클로저 시스템과 IT 하우징용 IT 인클로저 시스템과 IT 인클로저의 최적 조명을 위한 용도. 자세히 보기 VX IT용 액세서리 팬 모듈 VX IT, TS IT용 액티브 통풍을 위한 용도. 옵션으로 추가 팬을 장착하여 장치를 확장할 수... 자세히 보기 VX IT용 액세서리 VX IT 베이스/주추 시스템 Numerous accessories for individual extension of the VX IT base/plinth system, to fit all applications. 자세히 보기 VX IT용 액세서리 베이스 인클로저 베이스용 액세서리는 베이스 설치뿐만 아니라 인클로저... 자세히 보기 VX IT용 액세서리 케이블 매니지먼트 캐비닛과 인클로저 시스템에 케이블을 유연하게 인입하기 위한 액세서리... 자세히 보기 VX IT용 액세서리 슬라이딩 레일 슬라이딩 레일은 19"(482.6mm) 레벨에 걸리는 구성요소의 받침대를 제공하며,... 자세히 보기 VX IT용 액세서리 장착 앵글 인치 단위 확장용 장착 앵글. 자세히 보기 VX IT용 액세서리 장치 선반 보관 옵션 및 지지 면이 인클로저 프레임 또는 19"(482.6mm) 레벨에서 가능. 다단... 자세히 보기 VX IT용 액세서리 접지 VDE와 저전압 지침의 요구사항을 충족하기 위한 신뢰할 수 있는 PE 도체 연결용... 자세히 보기 VX IT용 액세서리 배전 장치 PDU 콤팩트 PDU를 통해 모든 IT 랙에 전문 배전 시스템이 장착됨. TS 서버 랙에서 제로-U... 자세히 보기 VX IT용 액세서리 전원 시스템 모듈 PSM 1상 또는 3상의 입중계 (infeed) 한 개 또는 두 개, 콘센트 모듈의 연결 방향 변경을... 자세히 보기 VX IT용 액세서리 에너지 박스, 482.6mm(19˝) 풀아웃형 DC 및 AC 구성품을 수용할 수 있도록 설계됨, 풀아웃형 구성품 전면으로 상단 및... 자세히 보기 VX IT용 액세서리 공기 유도/에너지 효율 19인치 장착 레벨 내부 및 주변의 빈 영역의 공기 차단과 설치 구성요소로의... 자세히 보기