IT 전원 배전 장치 PDU 콤팩트 PDU를 통해 모든 IT 랙에 전문 배전 시스템이 장착됨. IT 서버 랙에서 제로-U 공간에 공구를 사용하지 않고 조립함. 포괄적인 에너지 측정 및 모니터링 기능은 PDU를 경제적이고 안전한 투자로 만들어줌. 배전 장치 PDU PDU basic 하이엔드 IT 랙 전원 분배 시스템: IT 환경을 위한 콤팩트한 기본 전원 분배... 자세히 보기 배전 장치 PDU PDU metered 하이엔드 IT 랙 전원 분배 시스템: 위상마다 전원 측정이 있는 지능형 PDU, 즉 전체... 자세히 보기 배전 장치 PDU PDU metered plus 하이엔드 IT 랙 전원 분배 시스템: 출력 슬롯마다 전원 측정이 있는 지능형 PDU, 즉... 자세히 보기 배전 장치 PDU PDU switched 하이엔드 IT 랙 전원 분배 시스템: 스위칭 가능한 개별 출력 슬롯 및 위상마다... 자세히 보기 배전 장치 PDU PDU managed 개별 출력 슬롯용 전원 측정 기능 및 모니터링 기능이 있는 하이 엔드 IT 랙... 자세히 보기 배전 장치 PDU PDU UK basic 배전은 UK(BS 1363) 장치 커넥터가 있는 독립형 랙과 데이터 센터용으로 설계됨. 자세히 보기 배전 장치 PDU PDU UK, 미터 버전 배전은 UK(BS 1363) 장치 커넥터가 있는 독립형 랙과 데이터 센터용으로 설계됨. 자세히 보기 배전 장치 PDU RCM 측정 모듈 - Inline Meter 1U/19" (482.6mm) 폼 팩터의 자율 에너지 기록 장치(잔류 전류 모니터링 포함). 이 장치는... 자세히 보기 배전 장치 PDU 과전압 보호 모듈 유형 3 인클로저 프레임 장착형 알람 접점이 있는 터미널 단자 보호용 콤팩트... 자세히 보기 배전 장치 PDU PDU 액세서리 Slot covers for slots that are currently unused, connector locks to protect against accidental removal, and mounting adaptors for mounting PDUs in network enclosures TE 8000 자세히 보기