버스바 시스템 RiLine 콤팩트 버스바 시스템 최대 160A, 3극, 구성품을 공구 없이 간단하게 끼워 조립, 완전한 접촉 위험 보호. RiLine 콤팩트 버스바 시스템 보드 RiLine 콤팩트 통합형 버스바가 있는 보드. 자세히 보기 RiLine 콤팩트 버스바 시스템 연결 어댑터 3극 원형 도체 연결용. 자세히 보기 RiLine 콤팩트 버스바 시스템 장치 어댑터 1극 스위칭 및 보호 장치를 설정하기 위한 용도. 자세히 보기 RiLine 콤팩트 버스바 시스템 장치 어댑터 3극 배전반 및 보호 장치를 설정하기 위한 용도. 자세히 보기 RiLine 콤팩트 버스바 시스템 장치 서포트 접점 시스템 없음 다양한 장치를 사용할 경우 보드에 장착 옵션을 확장하기 위한 용도. 자세히 보기 RiLine 콤팩트 버스바 시스템 NH 퓨즈-스위치 단로기 사이즈 000 RiLine 콤팩트 버스바 시스템용. 자세히 보기 RiLine 콤팩트 버스바 시스템 모터 제어 장치 3극 과부하 보호 기능이 통합된 직접 스타터 또는 가역형 스타터로서 기능하는... 자세히 보기 RiLine 콤팩트 버스바 시스템 컴포트 장치 어댑터용 액세서리 스타터 및 가역형 스타터 조합을 고정하기 위한 용도. 자세히 보기 RiLine 콤팩트 버스바 시스템 고정 어댑터 보드용 장착 어댑터 자세히 보기