- 품목 번호:
- SV 3528.000
- 재료
- E-Cu
- 레일 두께
- 10 mm
- 단면적
- 900 mm²
- 길이
- 695 mm
- 참고 사항
- 필요로 하는 길이로 절단 가능
- 버스바 유형
- 버스바 E-Cu
- 버스바 시스템에 적합
- PLS 1600
- 치수
- 길이: 695 mm
- 적합한:
- 폭: = 800 mm
- 포장 단위
- 3 개
- 중량/개수
- 16.86 kg
- 구리 함랑(kg/개)
- 5.62
- 관세 번호
- 74071000
- EAN
- 4028177043787
- ETIM 7.0
- EC001522
- ECLASS 8.0
- 27370303
- 제품 설명
- SV PLS special busbar E-Cu, L: 695 mm, PLS 1600, bar thickness: 10 mm, 900 mm² bar cross-section