버스바 시스템 버스바 시스템 RiLine60 최대 1600A, 중앙 간격 60mm, 3핀 및 4핀, 전체 접촉 위험 보호, 전세계 사용 가능 버스바 시스템 RiLine60 평강 구리바 시스템 자세히 보기 버스바 시스템 RiLine60 PLS 버스바 시스템 자세히 보기 버스바 시스템 RiLine60 접촉 위험 방지 RiLinie 버스바 시스템 전체 인캡슐레이션 자세히 보기 버스바 시스템 RiLine60 연결 어댑터 정격 전류 최대 63A/125A/250A/800A/1600A, 3핀 및 4핀, 상단/하단 케이블 아웃렛 자세히 보기 버스바 시스템 RiLine60 OM 어댑터/서포트 서포트 프레임에 외부 장치 조립, 어댑터 섹션에 서포트 프레임 간단 고정,... 자세히 보기 버스바 시스템 RiLine60 OM 어댑터/서포트 - 구성품 자세히 보기 버스바 시스템 RiLine60 CB 장치 어댑터 일반 시판 회로 차단기의 빠르고 간단한 조립용, 슬라이딩 블록 컨셉터를... 자세히 보기 버스바 시스템 RiLine60 회로 차단기 장치 어댑터 - 액세서리 자세히 보기