버스바 시스템 버스바 시스템 Mini-PLS 최대 250A, 중앙 간격 40mm, 3핀, 전방의 공간 절약형 연결 고정장치, 브래킷 상부 조립 가능, 전체 접촉 위험 보호 버스바 시스템 Mini-PLS Mini-PLS 버스바 홀더 제한 없이 상부 조립 가능, 재질: 폴리아미드 자세히 보기 버스바 시스템 Mini-PLS Mini-PLS 특별 버스바 E-Cu 120mm, 바 두께 2.3mm, 길이 500mm - 1500mm. 자세히 보기 버스바 시스템 Mini-PLS Mini-PLS 레일 연결 구성품 구멍을 뚫지 않고 Mini-PLS 특수 버스바 연결에 사용, 상부 장착 가능 자세히 보기 버스바 시스템 Mini-PLS Mini-PLS 접촉 위험 보호 전체 인캡슐레이션 자세히 보기 버스바 시스템 Mini-PLS Mini-PLS 연결 어댑터 정격 전류 63A/250A, 상단/하단 케이블 아웃렛 자세히 보기 버스바 시스템 Mini-PLS Mini-PLS 도체 안정장치 구성품 정격 전류 63A 자세히 보기 버스바 시스템 Mini-PLS NH-부하 시 절연기 스위치 사이즈 000 장착 플레이트 설치용 자세히 보기 버스바 시스템 Mini-PLS Mini-PLS 버스바 어댑터 NH 퓨즈-스위치 단로기 용 Mini-PLS 버스바 시스템에 NH 퓨즈 스위치 분리기 크기 000 연결용 자세히 보기 버스바 시스템 Mini-PLS Mini-PLS 장치 어댑터 일반 시판 개폐장치용 자세히 보기