배전 버스바 시스템 개별 스위칭 및 제어 설비용 RiLine 버스바 시스템. AC 또는 DC 용도에 맞는 최대 1600A의 완전한 솔루션. 버스바 시스템 RiLine 콤팩트 버스바 시스템 최대 160A, 3극, 구성품을 공구 없이 간단하게 끼워 조립, 완전한 접촉 위험 보호. 자세히 보기 버스바 시스템 버스바 시스템 Mini-PLS 최대 250A, 중앙 간격 40mm, 3핀, 전방의 공간 절약형 연결 고정장치, 브래킷 상부 조립... 자세히 보기 버스바 시스템 버스바 시스템 RiLine60 최대 1600A, 중앙 간격 60mm, 3핀 및 4핀, 전체 접촉 위험 보호, 전세계 사용 가능 자세히 보기 버스바 시스템 퓨즈 부품 RiLine 최대 630A의 IEC 또는 UL 어플리케이션용 혁신적 퓨즈 부품 자세히 보기 버스바 시스템 구성품 RiLine 버스바 홀더 1/2 핀, 버스바 E-Cu, 적층 구리바, 연결 시스템(도체 연결 클램프 및... 자세히 보기