버스바 시스템 100-185mm 버스바 홀더, 3핀 30 x 10 - 100 x 10mm 홀더에 따른 바 마운팅 버스바 홀더, 3핀 버스바 홀더 1250A(100mm), 1600A(185mm), 2500A(150mm), 3000A(150mm) 버스바 시스템용 자세히 보기 버스바 홀더, 3핀 레일 사이즈 적용을 위한 커넥터 구성요소 크기가 30x 10 - 60 x 10(10mm씩 차이남)인 바 연결용 자세히 보기 버스바 홀더, 3핀 레이 폭을 줄이기 위한 스페이서 구성품 바 너비가 10mm씩 감소 자세히 보기 버스바 홀더, 3핀 시스템 고정 자세히 보기