Ri4Power TS 8 버스바 시스템 100-185mm 최대 1250A(100mm), 1600A(185mm), 2500A(150mm), 3000A(150mm) 버스바 시스템 버스바 시스템 100-185mm 연결 시스템 버스바 시스템의 모든 연결 유형 옵션 자세히 보기 버스바 시스템 100-185mm 버스바 E-Cu 치수 12 x 5 ~ 120 x 10mm. 자세히 보기 버스바 시스템 100-185mm 접촉 위험 방지 전체 인캡슐레이션 자세히 보기 버스바 시스템 100-185mm 버스바 홀더, 3핀 30 x 10 - 100 x 10mm 홀더에 따른 바 마운팅 자세히 보기