공조 액체 냉각 효율적인 액체 냉각은 공정 및 기계 냉각에서 또는 공기 대 물 열교환기를 통해 인클로저에서 열 손실 배출 시 높은 냉각 부하가 필요한 곳이면 어디에서나 사용할 수 있음. 액체 냉각 벽면 장착 물 대 공기 열교환기 벽면 및 충분히 큰 수직 면적에 장착하기 위한 용도. 냉각 출력 0.3kW ~ 7kW. 기본 IP 55... 자세히 보기 액체 냉각 물 대 공기 열교환기 루프 마운트형 루프 면에 장착하기 위한 용도. 냉각 출력 1.87kW ~ 4kW. 기본 IP 55 보호 등급. 거친... 자세히 보기 액체 냉각 Liquid Cooling Package LCP Rack Industry 최대 10kW까지 높은 열부하 배출을 위한 콤팩트한 구조의 VX25 열반 시스템에... 자세히 보기 액체 냉각 수냉식 칠러 냉매(일반적으로 물)의 경제적인 중앙 냉각 및 제공. 칠러는 특히 높은... 자세히 보기