주변 공기를 활용한 냉각 482.6mm(19˝)용 랙 마운트 팬/원심 팬 19"(482.6mm) 레벨에 직접 설치하기 위한 팬 장치 일체. 320m³/h ~ 480m³/h의 공기 처리 능력. 이 설치는 인클로저 내에서 영구적인 공기 순환을 가능하게 함으로써 국부적인 열 발생을 방지함. 482.6mm(19˝)용 랙 마운트 팬/원심 팬 482.6mm(19˝)용 마운팅 팬 공기 처리 능력 320 ~ 480 m³/h 19"(482.6mm) 레벨에 직접 설치하기 위한 랙 장착형 팬. 이 설치는 인클로저 내에서... 자세히 보기 482.6mm(19˝)용 랙 마운트 팬/원심 팬 482.6mm(19˝)용 마운팅 팬 Vario 공기 처리 능력 320 ~ 480 m³/h 19"(482.6mm) 레벨에 직접 설치하기 위한 랙 장착형 팬. 이 설치는 인클로저 내에서... 자세히 보기 482.6mm(19˝)용 랙 마운트 팬/원심 팬 482.6mm(19˝)용 원심 팬 공기 처리 능력 320m³/h 공기 처리량이 최대 320m3/h인 랙 마운트 팬 2U 52db의 작은 소음으로 사무실 내에서도... 자세히 보기