주변 공기를 활용한 냉각 TopTherm 팬 필터 장치 평면에 공구 없이 조립 가능한 팬 필터 장치 일체형. 인클로저 외부로 열기를 배출하여 인클로저 냉각. 공기 처리 능력 20m³/h~1160m³/h. 기본 IP 54 보호 등급. IP 56으로 업그레이드 가능. EMC 차폐 또는 EC 버전으로도 구매 가능. TopTherm 팬 필터 장치 Blue e+ 팬/필터 유닛 공구를 사용하지 않고 조립할 수 있는 통합 팬 장치 공기 처리 능력 20 - 1160 m³/h,... 자세히 보기 TopTherm 팬 필터 장치 Blue e+ 팬/필터 유닛 EC 기술 포함 EC 기술이 적용된 에너지 효율 버전은 처음으로 IoT 기능이 탑재된 것 이외에도... 자세히 보기 TopTherm 팬 필터 장치 Blue e+ 팬/필터 유닛 EMC 공구를 사용하지 않고 조립할 수 있는 ECM 차폐장치가 포함된 통합 팬 장치... 자세히 보기 TopTherm 팬 필터 장치 Blue e+ 배출 필터 대류 작용에 의한 통풍에 사용하며, 인클로저의 하부와 상부 섹션에 배출... 자세히 보기 TopTherm 팬 필터 장치 Blue e+ 배출 필터 EMC 대류 작용에 의한 통풍에 사용하며, 인클로저의 하부와 상부 섹션에 배출... 자세히 보기 TopTherm 팬 필터 장치 TopTherm 팬 필터 장치 공구를 사용하지 않고 조립할 수 있는 통합 팬 장치 공기 처리 능력 20 - 900 m³/h,... 자세히 보기 TopTherm 팬 필터 장치 TopTherm 팬 필터 장치 EMC 공구를 사용하지 않고 조립할 수 있는 ECM 차폐장치가 포함된 통합 팬 장치... 자세히 보기 TopTherm 팬 필터 장치 TopTherm 팬 필터 장치 EC 기술 포함 EC 기술이 적용된 RTT 팬 필터 장치의 에너지 효율 버전. 180m³/h부터 팬의 제어와... 자세히 보기