공조 주변 공기를 활용한 냉각 주변 공기로 냉각시키는 장치는 특히 경제적으로 열 부하를 분산시키는 데 적합. 전제 조건: 상대적으로 깨끗한 주변 공기, 원하는 인클로저 내부 온도보다 낮은 온도. 주변 공기를 활용한 냉각 TopTherm 팬 필터 장치 평면에 공구 없이 조립 가능한 팬 필터 장치 일체형. 인클로저 외부로 열기를... 자세히 보기 주변 공기를 활용한 냉각 루프 장착형 팬 루프를 통한 인클로저의 냉각을 위한 팬. 패시브 솔루션과 500m³/h ~ 1069m³/h의 공기... 자세히 보기 주변 공기를 활용한 냉각 482.6mm(19˝)용 랙 마운트 팬/원심 팬 19"(482.6mm) 레벨에 직접 설치하기 위한 팬 장치 일체. 320m³/h ~ 480m³/h의 공기 처리 능력. 이... 자세히 보기 주변 공기를 활용한 냉각 공기 대 공기 열교환기 인클로저에 분진 유입을 방지하기 위해 별도의 두 공기 순환 회로가 있는... 자세히 보기