냉각 장치용 벽면 장착형 냉각 장치 표준화된 조립 컷아웃을 통해 도어와 패널에 장착 또는 설치. 통합된 전기식 응축물 발생 시스템(0.3kW 이상). 냉각 출력 0.3kW ~ 5.8kW. 0.3kW 이상, 에너지 효율적인 Blue e+ 기술로도 구매 가능. 보호 등급: IP54 / IP55 / IP56, UL 타입 3R/4, 12 및 NEMA 4x. 화학 버전과 옥외 버전으로도 벽면 장착형 냉각 장치 구매 가능. 벽면 장착형 냉각 장치 벽면 장착형 냉각 장치 Blue e+ S 0,3 kW – 1 kW 검증된 Blue e+ 기술이 적용된 Blue e+ S 냉각 장치는 세계 최고의 에너지 효율성을... 자세히 보기 벽면 장착형 냉각 장치 벽면 장착형 냉각 장치 Blue e+ 1.6 ~ 5.8 kW 1600W ~ 5800W 출력 등급의 에너지 효율적인 벽면 장착형 냉각 장치 Blue e+. 속도 제어식... 자세히 보기 벽면 장착형 냉각 장치 벽면 장착형 냉각 장치 Blue e+ 옥외용 1.5 ~ 5.0kW 1500W ~ 5000W 출력 등급의 에너지 효율이 높은 벽면 장착형 냉각 장치 Blue e+ 옥외용. IP 56 / UL... 자세히 보기 벽면 장착형 냉각 장치 벽면 장착형 냉각 장치 Blue e+ 화학 1.6 ~ 5.8 kW 1600W ~ 5800W 출력 등급의 에너지 효율적인 벽면 장착형 냉각 장치 Blue e+ 케미컬 버전용.... 자세히 보기 벽면 장착형 냉각 장치 벽면 장착형 냉각 장치 Blue e+ IT Blue e+ 기술을 이용하여 IT 랙의 에너지 효율적인 냉각을 위한 요구사항에 맞게... 자세히 보기 벽면 장착형 냉각 장치 벽면 장착형 냉각 장치 TopTherm Blue e 0.3 ~ 4 kW 300W ~ 4000W 출력 등급의 에너지 효율적인 벽면 장착형 냉각 장치 Blue e, 통합 전기식... 자세히 보기 벽면 장착형 냉각 장치 벽면 장착형 냉각 장치 TopTherm Blue e, UL Type 3R/4 0.5 ~ 2.5kW 에너지 효율적 Blue e 벽면 장착형 냉각 장치로서 출력 등급이 500W ~ 2500W이며 표준... 자세히 보기 벽면 장착형 냉각 장치 벽면 장착형 냉각 장치 TopTherm Blue e, NEMA 4X 0.5 ~ 2.5kW 고효율 Blue e 벽면 장착 냉각 장치에는, 통합형 e-컴포트 컨트롤러가 기본적으로... 자세히 보기