공조 냉각 장치용 냉각 장치를 통해 인클로저 내부 온도는 주위온도와 상관없이 일정한 수준으로 유지될 수 있음. 공기 유도는 개별 요구사항을 충족함. 두 개의 순환 회로가 서로 분리되어 있어 인클로저 안으 로 먼지가 침투하는 것을 방지. 냉각 장치용 벽면 장착형 냉각 장치 표준화된 조립 컷아웃을 통해 도어와 패널에 장착 또는 설치. 통합된 전기식... 자세히 보기 냉각 장치용 루프 마운트 냉각 장치 도어나 측면 패널 및 대피로는 루프 구조를 통해 비워 둔 상태로 확보. 전기식... 자세히 보기 냉각 장치용 모듈식 온도제어 컨셉트 냉각 장치는 인클로저 도어에 통합되어 있어서 전체 인클로저에 잘 어울림.... 자세히 보기 냉각 장치용 열전기 쿨러 총 냉각/난방 출력 80/80W 펠티에 기술에 기반한 경량 구조의 고성능 공조 장치는 커맨드 패널과 소형... 자세히 보기