인클로저 Special applications/Ex/EMC/earthquakes 특수 용도에는 지진 발생 위험 지역에서 사용하거나 폭발 위험 지역에서 사용하기 위한 다양한 재질의 인클로저 및 케이스 솔루션과 EMC 준수 구조의 인클로저가 포함됨. Special applications/Ex/EMC/earthquakes EX 화학 산업과 석유화학 산업, 해양 플랜트에 가장 적합한 사양 조건을 갖춘... 자세히 보기 Special applications/Ex/EMC/earthquakes EMC 리탈은 인클로저의 EMC 적합 구조를 위해 EMC 차폐형 대형 인클로저 VX25를 사용하여... 자세히 보기 Special applications/Ex/EMC/earthquakes 지진 위험 지역 Telcordia GR 63-CORE에 따라 지진 구역 1, 2, 3 및/또는 4에서 사용할 수 있는 인클로저 시스템용... 자세히 보기