스테인리스 스틸 소형 인클로저 스테인리스 스틸 1.4301(AISI 304) 재질의 스테인리스 스틸 인클로저 소형 인클로저 터미널 박스 KX 스테인리스 스틸 KX 소형 인클로저(스테인리스 스틸)는 광범위한 애플리케이션을 위한... 자세히 보기 소형 인클로저 E 박스 KX 스테인리스 스틸 E 박스 KX, 스테인리스 스틸은 높은 장착 편의성과 잠금 시스템 선택 시... 자세히 보기 소형 인클로저 버스 인클로저 KX 스테인리스 스틸 버스 인클로저 KX, 스테인리스 스틸은 기본 180° 경첩으로 인클로저 내부에... 자세히 보기 소형 인클로저 터미널 박스 KL 스테인리스 스틸 스테인리스 스틸 1.4301(AISI 304) 재질의 터미널 박스 보호 등급 IP 66 자세히 보기 소형 인클로저 버스 인클로저 BG 스테인리스 스틸 스테인리스 스틸 1.4301(AISI 304) 재질의 버스 인클로저, 180° 경첩 포함 보호 등급 IP 66 자세히 보기