스테인리스 스틸 콤팩트 인클로저 스테인리스 스틸 1.4301, (AISI 304) 및 스테인리스 스틸 1.4404, (AISI 316L) 인클로저. 강판과 동일한 설계 원리. 간단한 내부 설치. 신속한 도어 설치. 콤팩트 인클로저 VX SE 개별 독립형 인클로저 시스템 스테인리스 스틸 안정적인 인클로저 몸체, 두 개의 통합형 장착 레벨, 스크루 체결식 후면... 자세히 보기 콤팩트 인클로저 VX SE 개별 독립형 인클로저 시스템 IP 66/NEMA 4X 안정적인 인클로저 몸체, 두 개의 통합형 장착 레벨, 스크루 체결식 후면... 자세히 보기 콤팩트 인클로저 콤팩트 인클로저 AE 스테인리스 스틸 스테인리스 스틸 콤팩트 인클로저, 장착 플레이트 포함. 자세히 보기