플라스틱 인클로저 AX 플라스틱 인클로저 AX용 액세서리 AX 내부 설치용 액세서리에는 벽면 장착용 액세서리, 손잡이 및 잠금장치가 포함됨. 플라스틱 인클로저 AX용 액세서리 도어 스토퍼 AX 플라스틱용, 플라스틱 Ex 인클로저 열린 도어를 안전하게 고정하기 위한 용도. 인클로저에 기계 가공 없이 장착... 자세히 보기 플라스틱 인클로저 AX용 액세서리 내부 도어 플라스틱 인클로저 AX용 믿을 수 있는 액세스 보호. 조작 레벨과 기술 레벨 분리. 자세히 보기 플라스틱 인클로저 AX용 액세서리 벽면 고정 홀더 AX 플라스틱용 벽면 장착 브래킷은 UL을 준수하며 쉽게 바깥쪽에서 고정할 수 있습니다. 자세히 보기 플라스틱 인클로저 AX용 액세서리 폴 클램프 AX, KX, AX 플라스틱, AX IT, CS 벽면 장착형 인클로저용 원형 또는 사각형 폴에 간편하고도 튼튼하게 고정하기 위한 용도. 자세히 보기 플라스틱 인클로저 AX용 액세서리 LED 시스템 조명 LED 시스템 조명 - 인클로저를 위해 특별히 고안된 최초의 조명! 맨 끝 구석까지... 자세히 보기 플라스틱 인클로저 AX용 액세서리 범용 브래킷 AX 플라스틱용, 플라스틱 Ex 인클로저 시스템 섀시, 도어 스트립, 지지 스트립의 25mm 피치 패턴에 내부 설치를 위한... 자세히 보기 플라스틱 인클로저 AX용 액세서리 내부 설치용 나사 AX 플라스틱용 액세서리를 인클로저 바디의 고정 핀에 조립하기 위한 용도. 자세히 보기 플라스틱 인클로저 AX용 액세서리 폴리아미드 케이블 글랜드 내장된 클램핑 박판은 안전한 당김과 케이블 보호 스트레인 릴리프를... 자세히 보기 플라스틱 인클로저 AX용 액세서리 강판으로 된 도면함 VX, TS, VX SE, PC, TP 하부용 관 모양 도어 프레임의 어느 높이에든 고정 가능. 자세히 보기 플라스틱 인클로저 AX용 액세서리 장착 플랜지가 있는 천공 섹션 23 x 64 mm 플라스틱 VX, VX IT, VX SE, AX용 내부 장착 레벨에서 인클로저 프레임을 가변적이고 개별적으로 설치 및... 자세히 보기 플라스틱 인클로저 AX용 액세서리 장착 플랜지가 있는 천공 섹션 14 x 39 mm VX, VX SE, PC, IW, AX용 케이블 덕트, 케이블 도관 홀더 및 도어 장치 등의 고정을 위한 용도. 자세히 보기 플라스틱 인클로저 AX용 액세서리 서포트 스트립 VX, TS, VX SE, TP, AX용 케이블 덕트, 케이블 도관 홀더, 접촉 보호 커버, 도어 장치, 케이블... 자세히 보기