인클로저 인클로저 시스템 열반 인클로저 시스템 VX25와 TS 8 및 개별 시스템 인클로저 SE에는 완벽하고 정교한 프레임 섹션이 있음. 2개의 장착 레벨에서 내부 설치 가능, 이로써 인클로저에서 최고의 공간 활용성이 보장됨. 대형 인클로저 시스템 VX25는 또한 완전 대칭 프레임 섹션을 특징으로 하며 모든 용도에 맞는 단순한 일관된 열반 기술을 통해 복잡성이 상당히 감소함. 인클로저 시스템 VX SE 개별 독립형 인클로저 시스템 안정적인 인클로저 몸체, 두 개의 통합형 장착 레벨, 스크루 체결된 후면 패널... 자세히 보기 인클로저 시스템 열반 시스템 TS 8, 스테인리스 스틸 TS 8 열반 인클로저 시스템 - 거의 모든 적용 영역을 위한 시스템 플랫폼. 모든... 자세히 보기 인클로저 시스템 열반 시스템 TS 8, 배전 열반 시스템 TS 8, IEC 61 439-1/-2 및 DIN EN 61 439-1/-2에 준한 설계 인증 받은 저전압 스위치 기어용 자세히 보기