AX용 액세서리 도어, 내부 문서의 정리와 보관 및 디스플레이 및 조작 장치의 장착을 위한 다양한 고정 방식이 가능함. 도어, 내부 서포트 스트립 VX, TS, VX SE, TP, AX용 케이블 덕트, 케이블 도관 홀더, 접촉 보호 커버, 도어 장치, 케이블... 자세히 보기 도어, 내부 장착 플랜지가 있는 천공 섹션 14 x 39 mm VX, VX SE, PC, IW, AX용 케이블 덕트, 케이블 도관 홀더 및 도어 장치 등의 고정을 위한 용도. 자세히 보기 도어, 내부 보관 박스 최대 10개의 CDs/DVD 용적량과 안전한 보관을 위한 용도. 자세히 보기 도어, 내부 강판으로 된 도면함 폭 변수 천공형 도어 스트립의 어느 높이에든 체결 가능. 폭이 다양하며 간단하게... 자세히 보기 도어, 내부 플라스틱 재질 도면함 도어 내측면에 접착 자세히 보기 도어, 내부 투명 포켓이 포함된 도면함 용접된 투명 주머니와 자기접착성 후면 포함 자세히 보기 도어, 내부 도어 스토퍼 AX용 열린 도어를 안전하게 고정하기 위한 용도. 인클로저에 기계 가공 없이 장착... 자세히 보기