AX용 액세서리 잠금 시스템 기본 사양인 매입형 잠금장치는 모든 종류의 손잡이 또는 기타 잠금장치로 교체할 수 있음. 누름 버튼은 독립형 인클로저와 벽면 장착 인클로저의 신속하고 열쇠가 필요 없는 개방에 대한 실용적인 대안임. 잠금 시스템 AX 간편 손잡이 걸림이 풀린 손잡이는 앞쪽으로 젖혀지며, 이 상태에서 손잡이를 돌리면... 자세히 보기 잠금 시스템 세미 실린더 손잡이 시스템용 매입형 누름 버튼식 안전 잠금장치 및 최대 40mm 길이의 프로파일 세미 실린더. 자세히 보기 잠금 시스템 잠금장치 인서트 삼각형, 사각형, 스크류 드라이버, 다이믈러, 플랫, 이중 걸림 열쇠 등의 대체... 자세히 보기 잠금 시스템 다용도 잠금장치 6개 캠 잠금장치용 정비 및 수선 작업 시 여러 사람에게 개별적인 접근 권한을 부여해야 하는... 자세히 보기 잠금 시스템 캠 잠금장치 다양한 버전의 기본 캠 잠금장치 대체. 자세히 보기 잠금 시스템 인클로저 열쇠 매입형 잠금장치용(모든 인클로저에는 이중 걸림 잠금장치가 제공됩니다.) 자세히 보기 잠금 시스템 180° 경첩 AX, AX IT용 도어 열림각을 180°로 확장하기 위한 용도. 자세히 보기