AX용 액세서리 레일 시스템 레일 시스템으로 프레임 내부의 모든 지점에 도달. 추가 장착 레벨, 서포트 레일 또는 수평 C 레일과 같은 다양한 기능 - 개별 확장에 한계가 없음. 레일 시스템 AX 내부 설치용 레일 ***새로운 기능***콤팩트 인클로저 AX에 25mm 단위로 유연하게 내부 설치하기 위한... 자세히 보기 레일 시스템 장착 플랜지가 있는 천공 섹션 14 x 39 mm VX, VX SE, PC, IW, AX용 케이블 덕트, 케이블 도관 홀더 및 도어 장치 등의 고정을 위한 용도. 자세히 보기 레일 시스템 서포트 레일 TH 35/15 EN 60 715에 부합 길이는 인클로저 폭에 맞춰져 있음. 자세히 보기 레일 시스템 서포트 레일 TH 35/7.5 EN 60 715에 부합 길이는 인클로저 폭에 맞춰져 있음. 자세히 보기 레일 시스템 조립 클립 서포트 레일용 케이블 덕트, 장착 플레이트, 장착 앵글을 서포트 레일 35/7.5과 35/15에 EN 60 715에 따라... 자세히 보기 레일 시스템 장착 브래킷 25mm 피치 패턴의 시스템 구멍이 있는 모든 인클로저 및 조립 구성품에 스크류... 자세히 보기 레일 시스템 베이스 구성 레일 AX용 내부 설치용 신규 AX 레일과 조합하여 콤팩트 인클로저 AX의 유연한 내부... 자세히 보기