AX용 액세서리 글랜드 플레이트 벽면 장착 인클로저의 컷아웃용 또는 표면에 자유롭게 장착하기 위한 용도. 다양한 버전의 산업용 하우징용. 19" (482.6 mm) 벽면 장착형 네트워크 배전 인클로저 EL의 경우 브러시 스트립이 있는 플랜지 플레이트나 미터 나사 체결용 중 선택 가능. 글랜드 플레이트 플라스틱 케이블 글랜드용 함몰 홀에서 간단하게 구멍을 뚫으면 됨. 추가... 자세히 보기 글랜드 플레이트 플라스틱 글랜드 플레이트 멤브레인 포함, AX용 플라스틱을 뾰족한 물건으로 찌르기만 하면 케이블 관입이 가능함. 자세히 보기 글랜드 플레이트 글랜드 플레이트, 2피스, 탄성 클램핑 프로파일 포함 AX용 분할형 글랜드 플레이트는 인클로저에 간단한 장착이 가능하게 하고... 자세히 보기 글랜드 플레이트 금속 글랜드 플레이트 미터계 함몰 홀 포함, AX용 케이블 글랜드용 함몰 홀은 간단하게 스크루 드라이버로 뚫으면 됨. 자세히 보기