AX용 액세서리 루프/벽면 장착형 인클로저 루프 영역의 요구사항은 적절한 시스템 액세서리로 완벽하게 충족될 수 있음. 크레인 운반, 케이블 인입, 통풍, 인클로저용 루프 부착물, 보호 스트립, 압력 분산용 액세서리, 벽과 마스트 장착 액세서리. 루프/벽면 장착형 빗물 차단 루프 AX용 보호 루프는 경사면으로 인해 위에서 유입될 수 있는 오염이나 습기를... 자세히 보기 루프/벽면 장착형 먼지 차단판 도어 상단 가장자리, 그리고 인클로저와 도어/커버 사이에 침전물 발생을... 자세히 보기 루프/벽면 장착형 운반용 아이볼트 AX, AE용 보강 플레이트를 아래에 깔고 인클로저를 크레인으로 운반하는 데 사용. 자세히 보기 루프/벽면 장착형 벽면 장착형 브래킷 AX 스테인리스 스틸, KX 스테인리스 스틸, 스테인리스 스틸 스위치 하우징용 스테인리스 스틸 인클로저 AX 및 KX를 벽면에 고정하기 위한 용도. 자세히 보기 루프/벽면 장착형 벽면 고정 홀더 AX 강판, KX 강판, AX IT, EL용 간편한 1인 조립 및 좁은 공간에서도 벽면 장착형 인클로저 조립에 최적. 자세히 보기 루프/벽면 장착형 벽면 고정 홀더 AX 스테인리스 스틸용, KX 스테인리스 스틸용 스테인리스 스틸 인클로저 AX 및 KX를 고정하기 위한 용도. 자세히 보기 루프/벽면 장착형 벽면 고정 브래킷 AX, KX, AX IT, AE, KL용 강판과 스테인리스 스틸 인클로저의 장착용. 자세히 보기 루프/벽면 장착형 폴 클램프 AX, KX, AX 플라스틱, AX IT, CS 벽면 장착형 인클로저용 원형 또는 사각형 폴에 간편하고도 튼튼하게 고정하기 위한 용도. 자세히 보기