콤팩트 인클로저 AX AX용 액세서리 모든 용도에 맞게 광범위하게 사용할 수 있는 액세서리 제품군. 신형 콤팩트 인클로저 AX에 맞춘 유연성, 조립 편의성, 안전성 제공. AX용 액세서리 AX 베이스/주추 시스템 베이스/주추 코너 피스의 대형 개구부를 통해 전면에서 직접 인클로저와... 자세히 보기 AX용 액세서리 베이스 인클로저 베이스용 액세서리는 베이스 설치뿐만 아니라 인클로저... 자세히 보기 AX용 액세서리 열반 시스템 전체 장착된 열반 인클로저로 운반하든 설치 위치에서 개별 장치를... 자세히 보기 AX용 액세서리 모니터링 창 및 조작반 디스플레이, 버튼, 스위치 및 기타 조작 장치는 고급의 시각화로 먼지, 액체... 자세히 보기 AX용 액세서리 잠금 시스템 기본 사양인 매입형 잠금장치는 모든 종류의 손잡이 또는 기타 잠금장치로... 자세히 보기 AX용 액세서리 도어, 내부 문서의 정리와 보관 및 디스플레이 및 조작 장치의 장착을 위한 다양한 고정... 자세히 보기 AX용 액세서리 루프/벽면 장착형 인클로저 루프 영역의 요구사항은 적절한 시스템 액세서리로 완벽하게... 자세히 보기 AX용 액세서리 레일 시스템 레일 시스템으로 프레임 내부의 모든 지점에 도달. 추가 장착 레벨, 서포트... 자세히 보기 AX용 액세서리 고정 구성품 캡티브 너트, 슬라이딩 너트, 스크루 및 편리하고 효율적인 인클로저 내부... 자세히 보기 AX용 액세서리 접지 VDE와 저전압 지침의 요구사항을 충족하기 위한 신뢰할 수 있는 PE 도체 연결용... 자세히 보기 AX용 액세서리 케이블 인입, 모듈형 모듈형 케이블 글랜드는 모듈형 플라스틱 글랜드 플레이트와 모듈형 실링... 자세히 보기 AX용 액세서리 글랜드 플레이트 벽면 장착 인클로저의 컷아웃용 또는 표면에 자유롭게 장착하기 위한 용도.... 자세히 보기 AX용 액세서리 케이블 글랜드 폴리아미드, 황동 또는 스테인리스 스틸 재질의 케이블 글랜드, EMC 버전도... 자세히 보기 AX용 액세서리 LED 시스템 조명 완벽한 인클로저 조명. 리탈 인클로저에 맞춘 가장 혁신적인 조명 기술. 맨 끝... 자세히 보기