인클로저 콤팩트 인클로저 콤팩트 구조의 인클로저 및 케이스 시스템: 콤팩트 인클로저 AX, 플라스틱 인클로저 AX, 개별 시스템 인클로저 SE. 적당한 설치 면적으로 제어장치 적용을 위해 매우 다양하게 사용 가능. 내식성에 대한 최고의 요구 사항 충족 및 최고 IP66 보호 등급. 벽면 장착 인클로저는 간단한 내부 설치와 유연한 케이블 인입을 제공함. 콤팩트 인클로저 E 박스 KX 스테인리스 스틸 E 박스 KX, 스테인리스 스틸은 높은 장착 편의성과 잠금 시스템 선택 시... 자세히 보기 콤팩트 인클로저 콤팩트 인클로저 AX 시스템과 완벽하게 결합. 신형 콤팩트 인클로저 AX는 최고의 데이터 품질,... 자세히 보기 콤팩트 인클로저 플라스틱 인클로저 AX 선택적으로 모니터링 창을 포함 또는 미포함하는 AX 플라스틱 인클로저는... 자세히 보기 콤팩트 인클로저 벽면 장착 인클로저 EL 19"(482.6mm) 장착 레벨과 디자인 모니터링 도어가 있는 3분할형 벽면 장착 인클로저.... 자세히 보기 콤팩트 인클로저 VX SE 개별 독립형 인클로저 시스템 안정적인 인클로저 몸체, 두 개의 통합형 장착 레벨, 스크루 체결된 후면 패널... 자세히 보기 콤팩트 인클로저 콤팩트 인클로저 AE 강판 도어가 있는 인클로저, 바닥에 글랜드 플레이트와 장착 플레이트로... 자세히 보기 콤팩트 인클로저 콤팩트 인클로저 AE 스테인리스 스틸 스테인리스 스틸 콤팩트 인클로저, 장착 플레이트 포함. 자세히 보기