인클로저 소형 인클로저 매우 다양한 종류의 소형 인클로저: 폴리카보네이트 인클로저 PK, 알루미늄 인클로저 GA, 소형 인클로저 KX, 글랜드 플레이트를 포함 또는 미포함한 강판, E 박스, 버스 인클로저. 벽면 장착 인클로저는 소형 제어장치 용도의 전기 구성요소 보호에 맞는 최고의 요구사항을 충족함. 최대 IP66 보호 등급. 소형 인클로저 폴리카보네이트 인클로저 PK 회색 또는 투명한 커버가 있는 유리섬유 강화 폴리카보네이트 벽면 장착... 자세히 보기 소형 인클로저 터미널 박스 KX 스테인리스 스틸 KX 소형 인클로저(스테인리스 스틸)는 광범위한 애플리케이션을 위한... 자세히 보기 소형 인클로저 E 박스 KX 스테인리스 스틸 E 박스 KX, 스테인리스 스틸은 높은 장착 편의성과 잠금 시스템 선택 시... 자세히 보기 소형 인클로저 소형 인클로저 KX 버스 인클로저 KX, 강판, 미니 캠 잠금장치 있음 강판 소재의 벽면 장착 인클로저, 커버 및 점검창 포함. 보호 등급 IP 65 / NEMA 12. 거의... 자세히 보기 소형 인클로저 버스 인클로저 KX 스테인리스 스틸 버스 인클로저 KX, 스테인리스 스틸은 기본 180° 경첩으로 인클로저 내부에... 자세히 보기 소형 인클로저 터미널 박스 KL 강판 또는 스테인리스 스틸 소재의 커버가 있는 벽면 장착 인클로저,... 자세히 보기 소형 인클로저 E 박스 EB 강판 소재의 도어와 장착 플레이트가 있는 벽면 장착 인클로저. 보호 등급 IP 66.... 자세히 보기 소형 인클로저 버스 인클로저 BG 스테인리스 스틸 스테인리스 스틸 1.4301(AISI 304) 재질의 버스 인클로저, 180° 경첩 포함 보호 등급 IP 66 자세히 보기