출시 예정: ISO 12944에 준하는 표면 코팅이 적용된 리탈 AX/VX C4-H 옵션을 만나보세요. 본체와 인클로저 패널의 특수 스프레이 마감과 VX 프레임의 아연 마그네슘 코팅은 탁월한 내식성을 보장합니다. 인클로저와 케이스의 스프레이 마감은 720시간 염수 분무 테스트를 거치기 때문에 부식 방지 범주 C4-H(높음)에서 ISO 12944를 충족합니다.
ISO 12944는 보호 표면 코팅이 적용된 강철 구조물의 부식 방지에 대해 국제적으로 인정받는 표준입니다. 품질과 신뢰성을 믿으세요.
VX25 열반 인클로저 C4-H
AX 컴팩트 인클로저 C4-H