세계에서 가장 효율적인 리탈의 냉각 장치 솔루션은 기계와 시스템의 탄소 배출량을 줄이는 데 도움이 됩니다. 당사의 Blue e+ 제품군은 다양한 산업의 요구사항을 충족하는 솔루션을 제공합니다.
Blue e+S 냉각 장치로 탄소 배출을 영구적으로 줄이는 방법은?
- Blue e+는 평균 75%의 에너지를 절감하여 주는 세계에서 가장 효율적인 냉각 장치 입니다.
- 새로운 소식: 출력 범주 750W에 속하는 Blue e+S 냉각 장치는 이제 제품군(300 - 1000W)을 완성하고 혁신적인 기술의 모든 이점을 결합했으며 새로운 냉매를 통해 지구 온난화 잠재력 등급을 56% 낮춥니다.
- Blue e+ 제품은 다양한 설치 제품, 글로벌 사용성 및 Industry 4.0 기능 등으로 더욱 긴 서비스 수명을 보장합니다.
- Blue e+ 적용 기술 알아보기
Blue e+ S 기술과 함께 사용할 수 있는 혁신적인 솔루션에 대해 알아보세요.
300 ~ 1000W의 낮은 냉각출력을 제공하는 새로운 "Blue e+ S" 냉각 장치에서 영감을 받아 보세요. 완전히 새로운 디자인, 확장된 스마트 기능, 이전보다 빠른 프로세스 등의 스마트 서비스 컨셉을 경험 하실 수 있습니다.
인버터 제어
리탈과 함께 더욱더 지속 가능하게
지속 가능성은 매우 중요합니다. Blue e+S 냉각 장치는 비용을 절감하면서 환경을 보호할 수 있습니다.
- 높은 에너지 효율: 하이브리드 기술을 통해 평균 75%의 에너지 절감 보장 합니다.
- 자원의 지속 가능한 사용: 속도 제어 구성 요소를 통해 최적의 냉각상태를 보장하며, 인클로저 구성 요소의 서비스 수명을 연장 시킬 수 있습니다.
- 보다 친환경적인: R-513A냉매 사용으로 지구온난화지수(Global Warming Potential: GWP)를 약 56% 낮출 수 있습니다.
리탈로 더욱 빨라집니다:
시간은 모든 회사에 중요한 변수입니다. Blue e+ S 냉각 장치는 엔지니어링, 계획, 주문 및 취급에 필요한 시간을 절약할 수 있습니다.
모든 레벨에서 유연성 향상:
- 보다 유연한 엔지니어링, Eplan Data Portal에서 모든 데이터를 사용할 수 있습니다.
- 보다 유연한 계획과 주문, RiPanel에서 인클로저 및 냉각을 구성 할 수 있습니다.
- 보다 유연한 취급, 일련번호가 포장에 인쇄되어 있어 더 이상 일련번호를 찾기 위해 제품의 포장을 뜯어볼 필요가 없습니다.
- Therm 소프트웨어 패키지를 통해 필요한 실내 온도 조절 시스템을 보다 유연하게 계산할 수 있습니다.
- 글로벌 사용 편의성과 유니크한 다중 전압 기능 및 국가별 승인(cUL Listed, cULUS FTTA, CE & EAC)을 통해 더욱 유연해집니다.
리탈로 Fail-Safe 프로세스 설계:
벨류체인의 모든 단계에서 신뢰성이 핵심입니다. Blue e+S 냉각 장치는 최고의 신뢰성, 유지 보수 감소 및 신속한 사용성을 제공합니다.
- 안전성 향상: 냉각 장치가 300W 이상인 통합 응축수 증발(표준)
- 향상된 장애 안전성: 멀리서도 LED 인디케이터를 통해 장치 상태를 즉시 식별하여 기계 다운타임을 방지합니다. (노란색 = 중요하지 않은 오류, 빨간색 = 심각한 오류).
- 외부 영향으로부터 보호 강화: 적용된 포밍 씰은 IP 55의 높은 보호등급을 보장 합니다.
- 더욱 명확한 계획 수립: 전 세계 제품 및 예비 제품에 대한 안정적인 가용성과 짧은 배송 시간(표준 제품)
- 향상된 신뢰성: 20 ~ +60 °C의 온도 범위에서 안전하게 사용할 수 있습니다.
리탈과 함께 여러분의 작업량을 절감해 보세요.
정말 중요한 것에 집중하세요 – Blue e+ S 냉각 장치를 사용하면 계획, 작동 및 조립이 더 쉬워집니다.
- 손쉬운 조작 : 스마트 인터페이스를 통한 직관적인 조작 (앱용 NFC, 소프트웨어 업데이트 및 서비스용 USB 연결, 디스플레이)
- 간편한 유지보수: 간편한 서비스 액세스와 구성요소 교체로 유지보수 작업 감소
- 손쉬운 계획: 모든 설치 유형 (외부 장착 또는 전체 내부 장착)에 대해 균일한 사각 장착 컷아웃을 통해 효율적인 계획 수립 가능
- 손쉬운 디자인: Therm 소프트웨어, 스캔 & 서비스 앱 및 Quick Finder와 같은 유용한 도구를 사용하여 최적의 매개 변수화 및 선택
- 손쉬운 조립: 편리한 도구로 최적화된 취급 및 시간 절약형 조립
리탈은 디지털 솔루션으로 가치를 창출할 수 있도록 지원합니다.
포괄적인 가치 창출 : Blue e+ S 냉각 장치는 스마트 앱과 서비스를 통해 프로세스를 더욱 원활하게 실행할 수 있습니다.
1. 스마트 서비스
Blue e+ 냉각 장치에 대한 자동 실시간 검사를 통해 빠르고 효율적인 문제 해결을 보장합니다.
- 시스템 가용성 향상
- 수요 주도형 유지 보수를 통해 서비스 효율성을 높이고 서비스 비용을 절감합니다.
- 원격 진단을 통한 신속한 문제 분석 및 문제 해결
2. 스캔 & 서비스 앱
NFC를 통해 스마트폰을 냉각 장치에 연결하여 장치 데이터와 매개 변수를 전송하거나 QR 코드를 스캔하여 모든 관련 제품 정보를 한 눈에 볼 수 있습니다.
- 냉각 장치의 빠른 매개 변수화 및 커미셔닝
- Fast-Copy를 사용한 시간 효율적인 작업(설정 1:1을 다른 냉각 장치에 복사)
- 서비스 메시지 준비 및 전송
- 액세서리 및 예비품의 위시 목록 생성 및 전송
- 모든 제품 정보 한 눈에 보기
- 스캔한 제품 관리
유용한 사용법 동영상에서 자세히 알아보세요:
리탈과 함께 워크로드를 줄여보세요.
정말 중요한 것에 집중 - 필수적인 것에 집중 - Rittal Scan and Service 앱으로 언제든지 모든 데이터를 전체적으로 검색하고 필요에 따라 배송 프로세스를 최적화하세요.
고객의 혜택:
- MMYYDD 형식으로 인쇄된 생산 날짜
- 포장 및 포장 풀기가 더 이상 필요하지 않으므로 시간이 절약됩니다.
- Rittal Scan & Service 앱을 통해 모든 제품 데이터에 직접 액세스
- 모든 데이터의 빠르고 완벽한 가용성 - 빠른 처리 및 최적의 데이터 가용성
리탈은 디지털 솔루션으로 가치를 창출할 수 있도록 지원합니다.
총체적으로 생각하여 가치를 더하십시오 – Blue e+ S 냉각 장치는 스마트 앱 및 서비스를 통해 프로세스가 훨씬 더 원활하게 실행되도록 도와줍니다.
고객의 혜택:
- Rittal Scan & Service 앱을 통한 빠른 연락
- 오류 메시지에 직접 액세스
- Rittal Service sichergestellt를 통한 간단하고 구체적인 문제 해결
- 보증 연장
- 냉각 장치의 수명 및 신뢰성 보장
리탈과 함께 안전 장치 프로세스를 설계해 보세요.
가치 사슬의 모든 단계에서 신뢰성이 핵심입니다. Blue e+ S 냉각 장치는 최대의 신뢰성, 감소된 유지보수 및 빠른 유용성을 제공합니다.
고객의 혜택:
- 간단하고 사용자 친화적인 작동
- 빠른 복사 기능으로 장치 설정을 추가 냉각 장치로 전송
- 설정을 여러 장치로 전송하여 시간 절약
리탈과 함께 더 빨라져 보세요.
시간은 모든 회사에서 중요한 변수입니다. Blue e+ S 냉각 장치는 엔지니어링, 계획, 주문 및 취급 시간을 절약할 수 있습니다.
고객의 혜택:
- 설명서 없이 빠르고 쉽게 조립
- 발포 밀봉으로 조립 시간 단축
- 고정 보조 장치로 안전한 1인 조립
리탈과 함께 더욱 지속 가능한 기업이 되어 보세요.
지속 가능한 조치는 불가피합니다.
고객의 혜택:
- 유지 보수 시 빠른 문제 해결
- 유지보수에 대한 직접적인 문서화
- 손쉬운 필터 매트 교체
- 시간 절약
- 고장 방지
여기서 도와 드리겠습니다.
궁금한 사항이 있다면 언제든 저희를 찾아 주세요.
Blue e+ S 및 Blue e+ 냉각 기술과 관련된 모든 질문에 답변해 드리겠습니다.
아래 양식을 통해 문의하실 경우, 리탈 독일 본사로 문의가 전송됩니다.
한국 지사에 문의를 원하실 경우, 대표 연락처 로 문의해 주시기 바랍니다.