신뢰할 수 있고 에너지 효율적인 모터와 전문 드라이브 시스템 제조를 위한 브랜드 중립적 파트너를 찾는 사람은 네덜란드의 톨런에 있는 Van Meer Industrial Services의 본사나 앤트워프에 있는 국제 판매 센터를 찾습니다. Van Meer는 산업용 전기 모터 및 컨트롤러 외에도 광범위한 설계, 엔지니어링 및 유지 보수 서비스를 제공합니다. 이를 통해 다양한 산업 분야의 고객이 생산 라인과 산업 프로세스의 효율적인 운영을 보장할 수 있습니다. 이 회사는 최근 Rittal과 협력하여 전기 기술 컨트롤러를 완전 디지털 제어, 기계 사전 처리 방식으로 전환했습니다.
Rittal 자동화 시스템은 우리의 품질과 신뢰성을 훨씬 더 높은 수준으로 끌어올렸습니다. 우리는 미래에 어떤 일이 닥치더라도 잘 준비되어 있습니다.
비용 효율성 및 에너지 절약
8년 전만 해도 Van Meer는 주로 전기 모터의 유지 보수에 집중했습니다. 그러나 기존의 전기 모터를 권선하는 것은 효율성이 오래가지 않는다는 것이 밝혀졌습니다. 유지 보수가 진행될 때마다 전기 모터의 에너지 효율성이 약 2% 감소합니다. 100kW 전기 모터를 지속적으로 작동하려면 연간 70,000유로의 비용도 추가로 발생합니다. 에너지 가격 상승과 가용성에 대한 높은 요구 사항으로 인해 모터를 교체하는 경우가 점점 늘어나고 있습니다. 따라서 오늘날 이 회사는 필요한 전기 기술 제어 및 유지보수를 포함하여 회전 기계의 구매 및 운영하기 위해 기존의 유지 보수 제공업체에서 국제적인 종합 서비스 센터로 발전했습니다.
Rittal 자동화 시스템으로 자재 비용 최소화
서비스 패키지의 확장은 또한 제어 시스템 제조의 확장 및 전문화로 이어졌습니다. 회사는 이미 Eplan ProPanel을 이용하고 있었으며 디지털 시공 도면을 Rittal 가공 서비스 센터로 보냈습니다. Rittal은 디지털 도면을 확인하고 완벽하게 사전 가공된 TS 8 인클로저를 제공했습니다. 그러나 Van Meer는 제어 시스템 주문이 늘어나면서 자체 가공 기계를 구매하기로 결정했습니다. Rittal Perforex BC 1007 HS는 설치 후 단 하루 만에 가동을 시작했으며 그 이후로 매일 사용하고 되었습니다. Van Meer Industrial Services에게 Eplan ProPanel의 장점은 회사가 초기 프로젝트 단계에서도 3D 프레젠테이션을 생성하고 이를 고객과 논의할 수 있다는 것입니다. Perforex를 사용하면 오류와 자재 비용도 최소화됩니다.
촉박한 납품, 촉박한 가공
디지털 프로세스 제어는 제어 시스템의 설계, 작업 준비, 최종 조립을 최적화합니다. Van Meer는 최근 일본 화학 회사인 Kuraray의 대량 주문을 완료하면서 이러한 통합 작업 방식의 효율성을 입증하였습니다. Kuraray는 연간 생산량을 24,000톤에서 35,000톤으로 늘리고 있습니다. Van Meer Industrial Services는 생산량 증가를 실현할 수 있도록 지원하기 위해 생산 확장에 필요한 3개의 고압 모터(6000V)와 150개의 저전압 모터(400/690V)를 공급했습니다. Kuraray는 또한 최적으로 작동하는 장치를 생성할 수 있도록 네덜란드에서 개발한 모터 제어용 드라이브 시스템을 사용합니다. 제어 시스템에는 연속으로 배치된 11개의 Rittal TS 8 인클로저가 포함됩니다.
개요(Overview)
- 프로젝트
- Van Meer Industrial Services
- 위치
- SJ 톨렌, 네덜란드
- 부문
- Electrical-and-Automation
- 과제(Challenge)
- 자재 비용 최소화
- 제어 시스템 제조의 확장 및 전문화
- 솔루션
- 설치 후 하루만에 Perforex BC 사용
- 고객을 위한 초기 프로젝트 단계의 3D 프레젠테이션
- 오류 및 자재 비용 감소