Schubert Elektroanlagen은 1965년부터 플랜트 건설 부문의 전기 및 기계 장비 시장에서 성공적으로 활동해 왔으며 환경, 에너지 및 물 분야를 전문으로 합니다. 니더외스터라이히주에 위치한 이 회사는 무엇보다도 Rittal의 Perforex 인클로저 머시닝 센터를 통해 속도와 품질에 대한 요구 사항을 충족합니다. Rittal 인클로저의 가상 구성은 Eplan의 엔지니어링 솔루션 Eplan ProPanel을 통해 이루어집니다.
과거에는 인클로저의 기계 구성에 작업 시간의 3분의 1을 사용했습니다. 지금은 10 ~ 20%로 줄었습니다. Rittal Perforex의 보어와 컷아웃은 정확합니다.
선구적인 성과: 자동 인클로저 가공
다양한 응용 분야를 위해 매년 약 2,600m2의 인클로저 표면이 가공됩니다. 인클로저의 3분의 2는 Rittal에서 공급하며 이들 중 대부분은 TS 8 인클로저와 AE 하우징 시리즈에서 나온 제품입니다.
가속은 계속된다
"과거에는 인클로저의 기계 구성에 작업 시간의 3분의 1을 사용했습니다."라고 만프레드 반디온(Manfred Bandion)은 회상합니다. "오늘날 이는 더 이상 상상할 수 없을 것이며 우리 회사에서도 더 이상 가능하지 않을 것입니다." 소프트웨어 지원이 없는 엔지니어링 역시 오늘날 상상할 수 없습니다. Schubert Elektroanlagen은 Eplan ProPanel로 오랫동안 작업해 왔습니다. 이 엔지니어링 솔루션을 통해 전체 인클로저를 가상으로 구성할 수 있습니다. 그뿐만이 아닙니다. 기획에서 생성된 데이터는 Perforex 머시닝 센터에서 가공하기 위한 기초를 형성합니다. "우리는 인클로저와 액세서리의 Rittal 3D 매크로도 사용합니다. 이러한 점에서 Rittal은 타사에 비해 훨씬 많이 앞서 있습니다."고 반디온은 큰 만족감을 드러냅니다. Eplan과 Rittal은 서로 간의 상호 작용을 통해 고유한 프로세스 가속화를 약속합니다.
개요(Overview)
- 프로젝트
- Schubert Elektroanlagen
- 위치
- 오버 그라펜도르프, 오스트리아
- 부문
- Electrical-and-Automation
- 과제(Challenge)
속도와 품질에 대한 높은 요구
- 솔루션
Eplan ProPanel을 사용한 가상 인클로저 구성
설치 후 하루만에 Perforex BC 사용
고객을 위한 초기 프로젝트 단계의 3D 프레젠테이션
오류 및 자재 비용 감소