연간 8백만 유로의 로열티가 레스토랑, 백화점, 크리스마스 마켓 등의 스피커에서 "Last Christmas"라는 히트곡이 흘러나올 때 발생합니다. 이 중 일부는 예술가 자신에게, 나중에는 상속자에게 지급됩니다.
SUISA(SUISse Auteurs)는 스위스 음악가의 로열티 권리를 보호하기 위해 1923년 음악 작가와 출판사의 협동 조합으로 설립되었습니다. 오늘날 37,000명 이상의 작곡가, 작사가 및 음악 출판사가 조직되어 있습니다. 수많은 라이선스를 관리하고 음악이 무대, 라디오 또는 TV에서 재생되는 즉시 법률 비용을 징수하려면 효율적인 인프라를 포함한 최신 IT가 필요합니다. Rittal은 취리히에서 데이터 센터를 업그레이드할 때 SUISA와 긴밀한 협력을 통해 이를 구현했습니다.
우리는 확실히 돈을 절약하는 동시에 환경에 좋은 일을 하고 있다는 것을 느낍니다.
자체 데이터 센터를 통한 안정성 및 독립성
문제는 데이터 센터가 1960년대에 설치되었고 서버 과열을 방지하기 위해 전체 150m2 면적이 냉각되었던 점이었습니다. SUISA의 IT 프로젝트 책임자인 토마스 라글러(Thomas Lagler)는 "기본적으로 우리는 15m2 정도의 면적을 냉각하면 됐습니다. 경제적으로도 생태적으로도 전혀 합리적이지 않았습니다."라고 설명합니다. 따라서 SUISA는 2016년 말에 데이터 센터를 현대화하기로 결정했습니다. 아웃소싱을 피하고 인프라를 사내에 유지해야 합니다. 라글러는 그 이유는 안정성과 공급자로부터의 독립성에 대한 열망이라고 설명합니다. Rittal의 임무는 에너지 효율적인 냉각을 제공하고 조기 화재 감지 및 소화 기능을 최적화하는 것이었습니다.
열원에서 열 제거
회사가 개별 랙을 냉각하는지, 열반 공조 시스템이 작동하는지 또는 전체 기술실이 공조되는지 여부는 요구 사항에 따라 개별적으로 선택할 수 있습니다. 예를 들어 IT 랙에 직접 장착된 온도 제어장치는 열이 발생하는 지점에서 직접 열을 제거하므로 특히 효율적입니다. 이것이 SUISA를 설득한 컨셉입니다. "다른 공급업체는 기존 이중 바닥만을 활용했기 때문에 어려워했습니다. 이전 개념을 고수하면서 랙을 위한 별도의 냉기 통로/열기 통로로 계속 작업해야 했습니다."라고 토마스 라글러(Thomas Lagler)는 덧붙였습니다. 그러나 Rittal의 컨셉은 달랐습니다. 각각 2개의 LCP(액체 냉각 패키지) CW와 IT 칠러가 있는 4개의 TS IT 랙이 SUISA에 설치되었습니다. LCP는 냉수를 냉각 매체로 사용하며 랙당 최대 55kW의 매우 높은 열 부하도 처리할 수 있습니다. 냉수를 사용하여 IT 랙의 가열된 공기를 냉각시키는 공기/물 열교환기를 기반으로 합니다. 따라서 설정값은 서버 공급 공기 온도이며 고객이 자유롭게 설정할 수 있습니다. American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers(ASHRAE)는 현재 18°C와 27°C 사이의 공급 공기 온도를 권장합니다. LCP CW는 물과 공기의 흐름을 실제 열 손실에 맞게 조정하여 이 설정값을 완전히 자동으로 조절합니다. SUISA는 이 시스템에 대해 구조적 조치를 취할 필요가 없었습니다. 랙은 이제 밀폐되어 있으며 유리문으로 공기 흐름을 차단합니다. 따라서 랙만 냉각됩니다.
화재 모니터링 및 조기 감지
Rittal CMC III 모니터링 시스템은 화재 모니터링 및 조기 감지의 핵심입니다. 이 시스템은 데이터 센서에서 인클로저의 온도, 접근, 누출, 연기/화재 및 습도에 대한 다양한 센서와 상호 작용하는 중앙 처리 장치로 구성됩니다. 랙 내부가 너무 뜨거워지면 도어가 자동으로 열리고 냉각을 위해 데이터 센터의 주변 공기를 사용합니다.
과거에는 데이터 센터만을 위한 전기 계량기가 없었습니다. 이제 서버 유닛까지 소비량을 모니터링하고 평가할 수 있습니다. 이는 에너지 효율성을 향한 중요한 단계입니다.
개요(Overview)
- 프로젝트
- SUISA(SUISse Auteurs)
- 위치
- 취리히, 스위스
- 부문
- IT-infrastructure
- 과제(Challenge)
오래된 데이터 센터는 에너지 효율성에 대한 요구 사항을 충족하지 못했고 150m²의 전체 면적이 냉각됨
에너지 효율적인 냉각, 조기 화재 감지 및 소화 최적화
- 솔루션
열반 공조 시스템(LCP CW)은 열이 발생하는 곳에서 직접 열을 제거(최대 55kW)
조기 화재 감지를 위한 Rittal CMC III(온도, 누출 및 습도 센서 포함)
마지막 서버 유닛까지 전력 소비 모니터링