독일 남서부의 프라이부르크에는 한 가지 새로운 매력이 있습니다. 이곳에서는 기후 친화적인 전기 버스가 운행됩니다. 바람과 날씨뿐만 아니라 개인의 접근으로부터 이상적인 보호 기능을 제공하는 Rittal의 구성 요소가 포함된 SBRS GmbH의 독창적인 충전 인프라를 통해 버스가 최적으로 충전됩니다.
이미 브뤼셀, 뮌스터, 오스나브뤼크, 베네치아에서 유사한 프로젝트를 관리한 독일 딘스라켄의 SBRS GmbH가 프라이부르크에 충전 인프라를 구축하도록 위임받았습니다. 이 시스템 통합업체는 충전기에서 낙뢰 보호에 이르기까지 완전한 충전 인프라를 개발, 계획 및 제공하고 토목 엔지니어링 작업과 배선 작업도 처리합니다. 인클로저 기술을 위해 SBRS GmbH는 Rittal의 Toptec 열반 조합을 선택했습니다.
전기 버스는 간헐적 충전을 통해 5 ~ 8분 만에 "급유"되고 다음 승객은 이미 A에서 B로 이동하기 위해 버스 정류장에서 기다리고 있습니다. 이러한 버스 정류장에서의 중간 충전은 이른바 팬터그래프를 통한 자동 접촉을 통해 구현됩니다. 대부분의 경우 실외 설치용으로 설계된 인프라 인클로저에서 전원을 공급받습니다. 즉, 인클로저는 모든 기상 조건을 견뎌야 하며 감전 등으로 사람에게 위험을 초래해서는 안 됩니다. 예를 들어 충전소의 충전 전력이 450kW를 초과하고 출력 전압이 최대 1,000볼트이기 때문에 이러한 충전 인프라에 대한 안전 요구 사항은 높습니다.
전기 버스 충전소는 차고지 및 종점인 프라이부르크 "오이로파플라츠(Europaplatz)"에 있습니다. 보호 등급이 IP55이며 접촉, 먼지 및 침투하는 물에 대한 보호 기능을 제공합니다.
시스템 통합업체인 SBRS는 처음부터 인클로저 기술을 위해 Rittal의 도움을 받기를 원했습니다.
우리는 Rittal 인클로저의 모듈식 시스템에 감사해 하고 있습니다. Rittal 제품을 사용하면 충전 인프라를 빠르고 간단하게 개발할 수 있습니다. 또한 이 제품은 전 세계에서 사용할 수 있으므로 국제 프로젝트에 도움이 됩니다.
프라이부르크에 있는 오이로파플라츠 정류장의 기반은 전자기파 차폐를 위한 EMC 설계의 Toptec 옥외용 인클로저입니다. 인클로저 조합은 세 가지 지점에서 액세스할 수 있습니다. Rittal은 필요 기반 환기를 보장하기 위해 주변 온도를 이용하는 공조용 필터 팬을 설치했습니다. 이중 벽 인클로저 개념은 "굴뚝 효과"를 생성하여 태양 복사로 인한 가열을 방지합니다. 이는 뜨거운 공기 흐름이 환기된 지붕 돌출부를 통해 위쪽과 바깥쪽으로 향함을 의미합니다. 스테인리스 스틸 및 알루미늄과 같은 고품질 재료를 사용하여 높은 수준의 부식 방지 기능도 제공합니다.