영국의 인클로저 제조업체 Pneumatechnique Ltd.는 자동화를 통해 운영 및 간접 경비를 줄이는 방법을 찾고 있었고 Rittal에서 적합한 솔루션을 찾았습니다. Perforex 머시닝 센터는 인클로저의 가공 시간을 줄이고 반복되는 작업 단계의 정확성을 개선하는 동시에 전문 생산 인력을 보다 효율적으로 배치할 수 있습니다.
오늘날 우리는 4시간이 걸리던 프로젝트를 이제 20분 만에 완료할 수 있습니다. 동시에 더 나은 품질을 얻을 수 있습니다.
과거: 간단한 작업 단계 - 엄청난 노력
Pneumatechnique의 가장 큰 과제는 생산 직원의 비효율적인 배치였습니다. 작은 로트 사이즈의 대한 다양한 버전으로 인해 자격을 갖춘 급여가 높은 전문가를 능력에 따라 배치할 수 없었습니다. "우리는 드릴링과 같은 가장 간단한 가공 단계를 위해 직월들이 필요했습니다. 막대한 자원이 묶여 있었고 그에 따라 많은 비용이 들었습니다."라고 Pneumatechnique의 상무이사인 짐 벤터스(Jim Venters)는 말합니다. 해결책으로 자동화 솔루션이 필요했습니다.
현재: Rittal Perforex를 통한 자동화된 가공
시장 조사 중에 이 인클로저 제조업체는 모든 가공 단계를 완전 자동으로 처리하는 Rittal Perforex CNC 머시닝 센터에 대해 알게 되었습니다. 비용 계산에 따르면 기계에 투자하면 운영 및 간접 경비를 크게 줄이고 의심할 여지 없이 성과를 거둘 수 있습니다.
높은 반복성으로 인한 품질 향상
자동화의 또 다른 이점: 각 인클로저의 가공 시간이 크게 단축되었는데도 높은 수준의 기계 정확도 덕분에 가공 품질이 더욱 향상되었습니다. Pneumatechnique의 생산 관리자인 아담 윌슨(Adam Wilson)은 "생산 관점에서 기계의 주요 이점은 반복성입니다. 기계는 한 번만 설정하면 됩니다. 다른 모든 것은 자체적으로 작동합니다. 부품은 치수적으로 정확하고 허용 오차 범위 내에 있습니다. 그리고 이전에 수동 가공 과정에서 발생한 오류는 더 이상 발생하지 않습니다."라고 말했습니다.
개요(Overview)
- 프로젝트
- Pneumatechnique Ltd.
- 위치
- Peterborough, UK
- 부문
- Electrical-and-Automation
- 과제(Challenge)
- 자동화를 통한 비용 및 가공 시간 감소
- 반복성 향상
- 전문 생산 인력의 효율적인 배치
- 솔루션
- 가공 시간 단축 및 품질 최적화
- 반복 작업에 대한 정확도 향상