최신 태양광 시스템에 대한 수요는 엄청납니다. 높은 견고성과 속도를 유지하면서 업계에 대량의 태양광 시스템을 공급하기 위해 브라질 Momberg 그룹은 AX 플라스틱 제품군의 인클로저를 사용할 뿐만 아니라, 프로토타입 제작 및 가공은 Eplan Pro Panel과 Perforex BC 밀링 머시닝 센터에서 수행합니다. 이는 지속 가능성을 신속하게 달성해야 하기 때문입니다.
개요(Overview)
- 프로젝트
- Momberg 그룹
- 위치
- 소로카바, 브라질
- 부문
- Energy
- 과제(Challenge)
먼지, 습기, 자외선을 견뎌야 하는 안전 관련 부품을 위한 인클로저를 신속하게 제작할 수 있습니다.
- 솔루션
AX 플라스틱 인클로저 제품군 설치
EPLAN Pro Panel로 계획하기
Perforex BC의 가공
유럽뿐만 아니라 특히 남미에서도 모든 규모의 태양광 에너지 시스템이 증가하고 있습니다. 태양 에너지를 효과적이고 지속 가능하게 사용하려면 특별한 구성 요소인 스트링 박스가 필요합니다. 스트링 박스는 스트링을 모듈로 전송하고 안전과 관련된 구성 요소로서 태양광 기술의 단락과 같은 전기적 장애를 방지합니다. 이는 태양광 모듈에서 전류를 '수집'하는 스트링 콜렉터를 사용하여 이루어집니다. 브라질에 본사를 둔 Momberg Group은 TECBOX라는 제품명으로 고성능 스트링 박스 제조를 전문으로 합니다. 이 회사는 미래 기술을 위한 대량 생산을 위해 리탈과 이플랜의 전문 지식에 크게 의존하고 있습니다.
이플랜 및 리탈과의 협업은 우리에게 금과 같은 가치가 있었습니다. AX 플라스틱 인클로저를 통해 우리는 적합한 인클로저를 확보했을 뿐만 아니라 전체 기계 가공 공정에서 두 회사의 전문성을 활용할 수 있었습니다.
Momberg 그룹은 개인용 태양광 발전 애플리케이션을 위해 TECBOX를 제조할 뿐만 아니라, Momberg가 장착하는 시스템의 규모도 엄청납니다. Momberg는 미국 최대 에너지 회사 중 한 곳과 관련된 프로젝트를 위해 600개의 스트링 박스가 필요한 대규모 태양광 발전소를 완공했습니다. 이 회사는 수많은 도전에 직면했습니다. 박스는 자외선과 습기에 강해야 했고, 고객사도 마감 기한이 매우 촉박했습니다. 리탈과 이플랜의 협력으로 시간을 절약하고 효과적인 솔루션을 찾을 수 있었습니다. IP66의 높은 보호 등급을 갖춘 리탈 AX 플라스틱 인클로저는 대규모 태양광 발전소에서 사용하기에 매우 적합합니다. 이 하우징은 햇빛, 습기 및 먼지로부터 내부의 전기 부품을 안전하고 안정적으로 보호합니다.
Perforex BC 밀링 센터
다년간의 경험을 바탕으로 리탈은 이미 Momberg와의 공동 프로젝트에서 프로토타입 제작을 맡았습니다. 계획은 Eplan Pro Panel 소프트웨어 애플리케이션에서 수행되었습니다. 가공 공정 또한 통합 데이터 관리의 이점을 활용했습니다. 많은 인클로저를 고속으로 가공하기 위해 Perforex BC가 사용되었습니다. 리탈과 Momberg는 매일 14개의 인클로저를 가공할 수 있었으며, 각 인클로저마다 25개의 홀을 준비했습니다.
"Perforex BC를 통한 자동화 덕분에 가공 공정에서 상당한 시간을 절약할 수 있었습니다."라고 Pinheiro는 자부심을 가지고 말합니다. 리탈, 이플랜, 맘버그의 상호 작용과 전문성 덕분에 촉박한 기한을 맞추고 향후 브라질에 깨끗한 전기를 안정적으로 공급할 수 있는 안전한 태양광 발전 시스템을 만들 수 있었습니다.