오늘날 슈퍼마켓에 가는 사람은 누구나 빠르고 쉽게 쇼핑을 하고 싶어 합니다. 식품은 무엇보다도 신선하면서도 충분한 양이 구비되어 있어야 합니다. 모든 것이 간단해 보이지만 실제로 이를 구현하기는 쉽지 않습니다. 따라서 Lidl과 같은 혁신적인 소매업체는 스마트 슈퍼마켓 개념에 의존하고 있으며 지점 내부에 추가 데이터 센터를 구축하고 있습니다. 모든 위치가 서로 네트워크로 연결되어 있어 할인 매장은 실시간으로 재고를 확인하고 계획된 배송을 최적화할 수 있습니다. POS 시스템, 예금 기계 및 보안 카메라도 네트워크로 연결됩니다. 이 모든 것을 위해서는 24시간 이용 가능한 데이터 센터가 필요합니다.
Innovative retailers like Lidl are relying on the concept of the “smart supermarket” and are establishing additional data centres inside their branches. Since all the locations are networked with each other, the supermarket discounter can check the inventory in real time and optimise planned deliveries.
Lidl Finnland는 Lidl의 전문가와 함께 모든 지사에서 유연하고 신속하게 데이터 센터를 구축할 수 있는 솔루션을 개발했습니다. 또한 할인 매장의 개별 요구 사항에 맞게 조정된 Rittal TS IT 랙이 사용됩니다. 예를 들어 IT를 위한 기술실이 있는 기존 지점을 개조하는 것은 불가능했습니다. 따라서 전자 도어록 및 보안 카메라와 함께 작동하는 폐쇄형 솔루션이 개발되었습니다. IT 랙은 표준 제품을 기반으로 하지만 특수 케이블 가이드, 천장 팬, 필터 및 냉각 라인을 통해 Lidl의 요구 사항에 맞게 조정되었습니다.
이 프로젝트는 설계 단계부터 매우 잘 진행되었습니다. Rittal 전문가들이 약속한 것을 실현했습니다. 그들은 우리 지점에 필요한 것이 무엇인지 분명히 이해했습니다.
결과
오늘날 Lidl은 주문 프로세스를 더욱 최적화하기 위해 실시간으로 재고를 모니터링하고 있습니다. 이를 통해 고객은 항상 선반에서 마음에 드는 상품을 찾을 수 있습니다. 부패하기 쉬운 음식의 양도 재고 최적화를 통해 실제 수요에 맞게 조정됩니다. 결과적으로 유통 기한이 만료된 후 쓰레기로 버려지는 음식이 줄어들어 Lidl은 더 경제적으로 운영되고 환경을 보호하는 데 일조합니다.
개요(Overview)
- 프로젝트
- LIDL
- 위치
- 다양한 위치, 핀란드
- 부문
- Food-and-Beverage-Industry
- IT-infrastructure
- Logistics
- 과제(Challenge)
실시간으로 재고 확인
계획 납품의 최적화
구조적 변경이나 추가 기술실 없이 IT 인프라의 고가용성
- 솔루션
전자 도어록 및 보안 카메라가 있는 폐쇄형 솔루션인 TS IT
모든 상품이 항상 고객에게 제공되도록 재고 수준의 실시간 모니터링
부패하기 쉬운 음식의 양은 요구 사항에 맞게 조정 – 쓰레기로 버려지는 음식 감소