새 건물을 짓기에는 비용이 너무 많이 들고 실현하는 데 시간이 너무 오래 걸리며, 사무실 바로 근처에 설치하기에는 소음이 너무 심합니다. 뉴질랜드 크라이스트처치에 본사를 둔 조선 산업 공급업체인 해밀턴젯의 IT 관리팀은 새 데이터센터를 위한 최적의 위치에 대해 많은 시간을 논의했습니다. 오래된 서버실을 교체해야 했고, 제조 시설과 가까운 곳에 위치할 수 있는 안전하고 가용성이 높은 솔루션을 찾고 있었습니다. 최종 결정은 먼지가 많은 생산 홀에 직접 IT 인프라를 설치하는 것이었습니다. 리탈의 마이크로 데이터 센터는 IT 구성 요소를 안전하게 보관할 수 있는 공간을 제공합니다.
개요(Overview)
- 프로젝트
- 해밀턴젯
- 위치
- 크라이스트처치, 뉴질랜드
- 부문
- Maritime-Industry
- 과제(Challenge)
생산 현장 가까이에 설치할 수 있는 높은 보호 등급으로 기업 데이터 센터를 위한 안정적이고 고가용성 대체품
먼지가 많은 주변 환경
- 솔루션
Blue e+ 공조의 RiMatrix 마이크로 데이터 센터 (MDC:Micro Data Center)
보호 등급 IP55
리탈이 제안한 솔루션은 재요구 사항 목록의 모든 항목을 즉각적으로 충족했습니다.
지게차와 기계가 끊임없이 가동되고 공기 중 먼지가 적지 않은 새 데이터센터의 주변 환경은 정말 어려운 과제였습니다. 충족해야 할 요구 사항도 그에 따라 높았습니다: 열악한 생산 환경의 영향으로부터 보호하고 IT 애플리케이션에 맞는 기후 제어 솔루션을 제공해야 했습니다. 또한 모든 구성 요소는 뉴질랜드에서 재고가 있어야 했고, 물론 적절한 가격으로 제공되어야 했습니다. 제조 엔지니어로서 이 프로젝트의 책임을 맡은 존 아이클러 박사는 적절한 인클로저 솔루션을 제공하는 여러 현지 공급업체를 비교했습니다. 그는 매우 빠르게 리탈을 선택했고, 리탈의 영업팀은 이상적인 솔루션으로 RiMatrix 마이크로 데이터 센터(MDC)를 제시했습니다. 아이클러 박사에게 결정적인 요소는 품질과 신뢰성이었습니다. "리탈이 제안한 솔루션은 요구사항 목록의 모든 항목을 즉시 충족했습니다." 47 U IT 랙은 IP55 보호등급의 외함에 수용되어 먼지 및 기타 주변 환경의 영향이 설치된 장비에 위험하지 않다는 것을 의미합니다.
신뢰성 있는 공조 제어도 필수
공조 제어를 위해 마이크로 데이터센터의 후면 패널에는 Blue e+ 냉각 장치가 장착되어 있습니다. 이 솔루션은 IT 장비에 적합한 온도를 유지할 뿐만 아니라 사무실의 에어컨보다 훨씬 더 안정적으로 작동합니다. 리탈은 내부 모니터링 기능에 대한 간단한 액세스를 제공하기 위해 IoT 인터페이스를 추가로 통합할 것을 제안했습니다. 그러면 운영자는 재택 근무 중에도 항상 MDC의 현재 상태를 면밀히 파악할 수 있습니다. 마이크로 데이터 센터의 또 다른 이점은 과소평가해서는 안 됩니다: 그것은 이미 완벽한 솔루션으로 설계되어 있다는 것입니다.