Gartner Elektrotechnik은 기업이 성장하려면 사람, 인프라, 기계에 투자해야 한다는 점을 잘 알고 있습니다. 이것이 오스트리아의 오버외스터라이히주에 위치한 시스템 제조업체가 2017년 8월에 Rittal의 Perforex LC 3015 3D 레이저 머시닝 센터 가동을 시작하여 프로세스 자동화와 추가 성장에 집중하는 이유입니다. 이 회사는 레이저를 프로그래밍하기 위해 인클로저의 3D 엔지니어링을 위한 CAE 솔루션인 Eplan Pro Panel 소프트웨어를 사용합니다.
인클로저 제조 분야의 가장 큰 과제 중 하나는 품질과 시간 측면에서 제조 프로세스를 최적화하는 것입니다. 따라서 우리는 기계와 소프트웨어가 단일 소스에서 제공되는 업체를 선택했습니다. 한 담당업체를 통해 모든 프로세스와 주기가 잘 정렬될 것이라고 확신할 수 있습니다. Rittal과 Eplan은 우리에게 이를 위한 이상적인 파트너입니다.
미래에 대한 투자
프리드리히 가르트너(Friedrich Gartner)는 "인클로저 제조에서 살아남고 번성하고자 하는 모든 회사는 미래에 투자해야 합니다."라고 설명합니다. 그는 무엇보다도 자동화의 도움으로 이를 수행하여 제조 프로세스를 단순화하고 가속화하는 데 성공했습니다. Gartner Elektrotechnik은 Rittal의 Perforex LC 3015 3D 레이저 머시닝 센터에서 이상적인 솔루션을 찾았습니다. 스테인리스 스틸 표면을 가공하는 기존 방법은 높은 공구 마모, 긴 처리 시간 및 높은 수준의 소음을 수반했었지만 Perforex LC 3015의 레이저 기술을 사용한 가공은 절단 모서리의 변색 없이 비접촉식으로 빠르고 낮은 진동으로 진행됩니다. 또한 디버링과 같은 수동 후처리가 거의 필요하지 않습니다. 가공할 재료를 더 이상 클램핑할 필요가 없고 기계 표면에 배치하기만 하면 되므로 프로세스를 더욱 가속화할 수 있습니다. 이를 통해 품질을 높이고 시간을 절약할 수 있습니다.
빠른 시운전
레이저는 2017년 8월부터 Gartner Elektrotechnik에서 사용되었습니다. Perforex는 단순한 구성 요소별 작업장 프로그래밍을 기반으로 하거나 Gartner Elektrotechnik에서와 같이 예를 들어 Eplan Pro Panel 소프트웨어에서 가져온 CAD 데이터를 사용하여 프로그래밍할 수 있습니다. 인클로저 및 스위치기어의 3D 엔지니어링을 위한 CAE 솔루션은 인클로저 기술 설계와 3D 인클로저 구성이 함께 진행되도록 보장합니다. 가르트너는 Rittal 및 Eplan과 협력하기로 한 결정에 매우 만족하며 미래에 대해 낙관적입니다. "우리는 성장하는 회사입니다. 우리는 매년 15% ~ 25%의 비지니스 규모 증가를 경험하고 있습니다. 레이저 머시닝 센터 덕분에 2018년에도 이 수치를 다시 달성할 수 있을 것이라고 자신합니다."
개요(Overview)
- 프로젝트
- Gartner Elektrotechnik
- 위치
- 키르히슐라흐, 오스트리아
- 부문
- Electrical-and-Automation
- 과제(Challenge)
- 인클로저 제조 분야의 제조 공정 최적화
- 많은 공구 마모를 수반하는 스테인리스 스틸 표면 가공
- 솔루션
- 제조 프로세스를 단순화하고 가속화하는 자동화
- Rittal 자동화 시스템의 Perforex LC 3015 레이저 머시닝 센터
- Eplan Pro Panel 소프트웨어에서 직접 프로그래밍