최대 80A가 필요한 배전 시스템을 명확하고 콤팩트하게 설치하려면 어떻게 해야 하는가? 이것이 GSA Elektrotechnik und Engineering GmbH의 팀이 직면한 문제였으며 Rittal의 RiLine Compact에서 그 해답을 찾았습니다.
비엔나에 위치한 이 소규모 회사는 컨설팅 및 계획에서 프로그래밍 및 인클로저 제조에 이르기까지 다양한 산업 분야의 프로젝트를 구현합니다. 이 회사는 열 회수 시스템과 관련된 문제에 대해 적절한 답을 찾았습니다. 바로 Rittal의 RiLine Compact 버스바 시스템입니다. 이 모듈식 버스바 시스템은 계획하기 쉽고 빠르게 조립할 수 있습니다. 통합 레일이 있는 보드 시스템은 연결 시스템, 장치 어댑터 및 퓨즈 구성 요소와 결합하여 인클로저에 완벽하게 수용될 수 있는 소형 장치를 형성합니다. 배전 시스템은 최대 125A의 최대 전류를 갖는 소형 제어 및 스위치기어 시스템을 위해 특별히 설계되었습니다. 바로 GSA 프로젝트에 필요한 것입니다.
모듈식 시스템에서 각 프로젝트에 대한 모든 옵션 중 가장 적합한 솔루션을 선택하는 것은 어른들을 위한 레고와 비슷합니다.
빠르고 안정적인
유형 테스트를 거친 배전 시스템인 RiLine Compact는 다양한 버전의 보호 및 스위칭 장치에 전기 에너지를 공급할 수 있습니다. 완전 접촉 보호 보드가 있는 이 시스템은 조립을 용이하게 하고 설치 시간을 단축합니다. 구성 요소는 보드에 간단히 꽂을 수 있으며 한 조립 단계에서 기계적 및 전기적 연결을 모두 완료할 수 있습니다. GSA 팀은 이 간단한 조립에 특히 깊은 인상을 받았습니다. 쉽게 연결할 수 있는 다양한 어댑터를 스위칭 및 보호 장치 장착을 위해 사용할 수 있습니다. 또한 원형 도체를 연결하기 위한 연결 어댑터와 모터 제어 및 출력 조절을 위한 다양한 기능 모듈을 사용할 수 있습니다. RiLine Compact를 사용하면 조립이 특히 빠를 뿐만 아니라 도구도 필요하지 않습니다. 보드와 시스템 구성 요소 모두 빠르고 쉽게 장착할 수 있습니다.
GSA는 고객을 위해 RiLine Compact와 함께 총 4개의 인클로저를 장착했습니다. 전문가들은 특히 간단하고 안전한 기능을 높이 평가합니다. 사용자는 접촉 보호 덕분에 전압이 흐르는 부품으로부터 보호됩니다. 표준화되고 표준을 준수하는 시스템 기술 덕분에 소형 버스바 시스템은 IEC 및 UL 시장의 제어 장치에 사용할 수 있습니다. GSA의 경우 이 시스템은 최대 125A의 모든 애플리케이션에 맞는 완벽한 솔루션입니다.
작은 차이
GSA는 아이디어와 유연성이 경쟁이 치열한 시장에서 경쟁 우위를 제공할 수 있다고 확신합니다. 이 회사는 또한 디자인 면에서 특별한 것을 제공하기를 원합니다. 즉, 솔루션은 작동만 하는 것이 아니라 전문적으로 보여야 합니다. RiLine Compact를 사용하여 이 프로젝트에서 이를 분명히 달성했습니다.