두브로브니크 - 세계 최고의 관광지 중 하나. 독특한 성벽, 역사적 전통, 문화 유산, 세계적으로 유명한 TV 드라마 및 영화 촬영 장소 등으로 인해 꾸준히 방문객 수가 증가하고 있는 곳입니다. 이러한 인기로 인해 공항의 운항편수가 증가함에 따라 공항과 IT 인프라의 현대화가 필요하게 되었고 이에 따라 새로운 공항 터미널이 건설되었습니다. Rittal은 고가용성의 최신 데이터 센터를 구축하도록 위임받았습니다.
데이터 센터는 필수적인 구성 요소로서 디지털 데이터 저장 및 일반 IT 보안 측면에서 공항의 장기적인 개발을 위해 필요한 안전성도 제공할 것입니다.
신뢰성, 가용성, 안전성, 품질
페일 세이프 IT 인프라는 공항 관리에 필수적인 요소입니다. 두브로브니크 공항은 연중무휴로 운영되기 때문에 IT 인프라의 신뢰성, 가용성, 안전성, 품질이 결정 과정에서 가장 중요한 기준이었습니다. Rittal과 현지 IT 파트너인 Kodeks, Combis 및 Optimal Sistemi는 모범 사례 솔루션을 제시했습니다. 데이터 센터는 공항 관리 시스템의 핵심이며 최고 수준의 보안 표준을 준수해야 하므로 모듈식 Rittal 고가용성 룸에서 별도의 장치로 구현되었습니다.
효율적인 에너지 소비
서버 랙은 열기 통로 원리에 따라 두 줄로 배열되어 서버 랙과 나머지 공간의 장치를 효율적으로 냉각할 수 있습니다. Rittal 냉각 솔루션 LCP CW를 사용하면 필요한 영역만 냉각할 수 있습니다. 이 솔루션은 특히 효율적인 에너지 소비를 위한 것입니다. 이상적인 조건의 경우 PUE가 1.2 미만입니다.
최고의 이중화 보장
정전이 발생하면 발전기 및 모듈식 ABB UPS 시스템에 의해 데이터 센터에 전력이 공급됩니다. 독보적인 분산형 병렬 아키텍처(DPA)는 새로운 데이터 센터를 위한 최고 수준의 이중화와 지속적이고 안정적인 에너지 공급을 보장합니다.
데이터 센터에는 아래의 공간에 기계를 설치할 수 있도록 이중 바닥이 있습니다. 화재가 발생하면 조기 화재 감지 시스템이 가스 소화를 시작합니다. 화재 경보기가 작동되면 자동으로 감압 플랩이 열리고 유입되는 가스로 인해 생성된 과압이 룸의 벽 구조에 변형을 일으키는 것을 방지합니다.
개요(Overview)
- 프로젝트
- Dubrovnik Airport Ltd.
- 위치
- 두브로니크, 크로아티아
- 부문
- IT-infrastructure
- Infrastructure-Telecommunications
- Aviation-Industry
- 과제(Challenge)
-
운항편수 증가로 인한 신규 터미널 건설(여객 350만명 이상)
공항 프로세스(예: 수하물 운송) 보호를 위한 안전하고 고가용성의 데이터 센터
최고의 IT 보안 표준 준수
-
- 솔루션
완전한 Rittal IT 인프라(보안실, TS IT 랙, LCP CW 및 IT 칠러, CMC III, ABB의 UPS 시스템, PDR 및 PSM)