"할 수 없는 것은 없다"는 오스트리아 구르텐의 Fill Gesellschaft m.b.H.의 모토입니다. 1966년부터 용기와 위험을 감수하려는 의지가 결실을 맺었습니다. 900명 이상의 직원을 보유한 Fill은 자동차, 항공, 풍력, 스포츠, 건설 산업을 위한 금속, 플라스틱 및 목재와 같은 자재를 다루는 다양한 산업 분야의 선도적인 기계 및 시스템 제조업체 중 하나입니다. 새로운 작업과 프로젝트는 좋은 파트너를 신뢰하여 쉽게 진행됩니다. 예를 들어 Rittal Perforex는 일관된 인클로저 가공과 막대한 시간 절약을 보장합니다.
우리는 Rittal과 매우 오랜 파트너십을 맺고 있습니다. 우리는 문제를 처리하는 좋은 방법을 알고 있습니다. 문제는 궁극적으로 해결책을 찾고 다시 미래를 향해 전력을 다하는 것이기 때문입니다.
미래는 이미 시작되었다
Fill에서도 인더스트리 4.0는 아직 끝나지 않았고 스마트 팩토리에 대한 연구를 진행하고 있습니다. 디지털화에 대한 관심은 시뮬레이션을 기반으로 하는 제어 프로그램의 자동 생성, 제어 소프트웨어의 조기 개발 및 테스트를 위한 가상 시운전, 직관적인 응용 프로그램 개발에 중점을 두고 있습니다. 센서, 기계 및 생산 시설의 데이터 네트워킹은 생산에서 완전히 새로운 가능성을 열어주기 위한 것입니다.
작업 시간의 2/3 절약
이는 일관된 인클로저 가공에 대한 약속과도 일치합니다. Fill은 오랫동안 기획 및 엔지니어링을 위해 Eplan의 소프트웨어 도구를 사용해 왔으며 2016년 10월에 자동 인클로저 가공을 위해 Rittal의 Perforex BC 1007 HS로 전환했습니다. 새로운 투자에서 Fill은 시스템과도 호환되는 더 빠른 기계를 원했습니다. 이것이 바로 Rittal과 Eplan의 결합이 약속하는 것입니다. 더 나은 개요와 가장 중요한 일관성입니다. Eplan 소프트웨어로 생성된 건설 계획을 기계로 직접 전송하여 처리할 수 있습니다. 또한, Perforex 성능 패키지는 전기적 깊이 조정 및 더 빠른 속도를 제공하므로 Fill은 이제 가공 시간의 1/3만 필요합니다.
개요(Overview)
- 프로젝트
- Fill
- 위치
- 구르텐, 오스트리아
- 부문
- Electrical-and-Automation
- 과제(Challenge)
- 매년 최대 2,000대 인클로저의 일관된 가공
- 솔루션
- Eplan의 기획 및 엔지니어링을 통한 일관된 인클로저 가공 및 Perforex BC 1007 HS를 사용한 가공
- 전기 깊이 조정 및 더 빠른 속도를 위한 Perforex 성능 패키지
- 2/3 더 빠른 가공 시간