스위치기어 제조업체 Dormann + Winkels는 주로 금속 산업용 시스템을 제조합니다. 이 중견기업은 루마니아의 알루미늄 냉간 압연기 프로젝트에서 스위치기어 제작을 의뢰받았습니다. 롤링 스탠드의 드라이브 및 코일을 풀고 되감는 장치 및 코일 컨베이어 시스템은 모두 전기 모터로 작동합니다. 스위치기어 제조업체 Dormann + Winkels의 프로젝트 책임자인 코르넬리우스 볼터스(Cornelius Wolters)는 압연기용 스위치기어에서 반복적으로 발생하는 일반적인 문제에 대해 설명합니다. "과거에는 소형 보조 드라이브용 전기 부품을 배치할 때 항상 문제가 있었습니다." Rittal의 RiLine Compact를 통해 Dormann + Winkels는 스위치기어에서 크고 작은 드라이브 제어 장치를 효율적으로 배치할 수 있는 명쾌한 솔루션을 구현했습니다.
RiLine Compact를 사용하면 설치 시간이 약 30 ~ 40% 단축됩니다.
주파수 변환기로 가득 찬 대형 인클로저
에너지를 공급받아야 하는 것은 대형 전기 모터만이 아닙니다. 대형 메인 드라이브 외에도 스위치기어에서 에너지를 공급해야 하는 수많은 소형 소모 장치가 있습니다. 알루미늄 냉간 압연기의 경우 예를 들어 펌프 드라이브, 흡입 시스템 또는 브레이크가 여기에 포함됩니다. 그렇기 때문에 과거에는 별도의 인클로저를 계획하는 경우가 많았습니다. 알루미늄 냉간 압연기용 시스템에서 고객은 보조 드라이브가 메인 드라이브와 동일한 인클로저에 설치되기를 원했습니다.
스위치기어의 전기 구동용 대형 주파수 변환기는 Rittal의 TS 8 인클로저에 설치됩니다. 드라이브에는 중앙 공급 장치와 버스바 시스템을 통해 에너지가 공급됩니다. 주파수 변환기의 크기는 전기 드라이브의 전력에 따라 다릅니다. 알루미늄 냉간 압연기에 설치된 가장 큰 드라이브의 경우 주파수 변환기에는 완전한 인클로저가 필요합니다. 전체 스위치기어는 24개의 TS 8 인클로저로 구성됩니다. 4사분면 작동을 지원하는 주파수 변환기가 있는 최신 전기 드라이브는 제동 시 에너지를 피드백할 수 있습니다. 이러한 솔루션은 모든 주파수 변환기가 공동 DC 중간 회로를 사용하는 경우 특히 효율적입니다. Dormann + Winkels는 별도의 2극 버스바 시스템으로 이를 실현합니다. 이 스위치기어 제조업체는 인피드 버스바 시스템과 DC 중간 회로 모두에 Rittal의 RiLine PLS 시스템을 사용합니다.
RiLine Compact의 명쾌한 솔루션
스위치기어를 더욱 컴팩트하게 만들기 위해 Dormann + Winkels는 RiLine Compact를 기반으로 하는 솔루션을 개발했습니다. RiLine Compact를 사용하면 버스바 시스템과 함께 더 작은 분배도 설정할 수 있습니다. 새로운 시스템 솔루션은 접촉으로부터 완전히 보호되는 버스바 시스템으로 구성됩니다. 영구적으로 설치된 덮개에는 구성 요소가 버스바와 접촉하는 슬릿이 있습니다. 통합 버스바 시스템과 구성 요소의 기계적 고정 및 접촉은 도구를 사용하지 않고 한 번의 작업 단계로 진행됩니다. 이러한 방식으로 RiLine Compact는 모터 스타터와 같은 필요한 스위치기어 및 보호 장치와 함께 쉽게 장착할 수 있습니다. 따라서 기존의 개별 배선보다 훨씬 간단하고 빠르게 설치할 수 있습니다.
알루미늄 냉간 압연기용 스위치기어에서 RiLine Compact 시스템은 인클로저 내 측면에 설치되었습니다. 보조 드라이브 및 소형 소모 장치의 모든 출력은 관련 스위치기어 섹션의 메인 드라이브에 논리적으로 할당됩니다. 이것은 스위치기어를 매우 명확하게 만들고 유지 보수 및 수리 작업을 훨씬 쉽게 만듭니다. RiLine Compact를 사용하면 시스템을 확장하거나 변경하는 것도 매우 간단합니다. 개별 스위치기어 및 보호 장치를 문제없이 추가하거나 교체할 수 있습니다. 루마니아 압연 공장의 전기 기술자들은 향상된 안전성의 이점을 누리고 있습니다.
개요(Overview)
- 프로젝트
- Dormann + Winkels
- 위치
- 케르켄, 독일
- 부문
- Electrical-and-Automation
- 과제(Challenge)
자체 인클로저를 사용하지 않고 소형 보조 드라이브용 전기 부품 배치
- 솔루션
하나의 스위치기어에 대형 및 소형 드라이브를 배치하기 위한 위한 RiLine Compact(24개의 Rittal 인클로저 TS8로 구성)