"실리콘 숲"이라 불리는 팔츠주의 카이저슬라우테른은 수많은 혁신 기업의 본거지이자 중요한 IT 소재지로 발전했습니다. 이들 회사는 IT 인프라를 Demando GmbH 데이터 센터에 아웃소싱할 수 있습니다. Demando GmbH는 두 개의 개별 데이터 센터에서 자체 애플리케이션과 다른 지방 기관의 IT 애플리케이션을 모두 호스팅합니다.
Rittal이 원도급자 역할을 하지 않았다면 그렇게 짧은 시간에 프로젝트를 구현하는 것은 불가능했을 것입니다.
최대 100% 재생 에너지를 사용하는 최첨단 데이터 센터가 탄생했습니다. Rittal은 이 프로젝트에 대한 계약을 수주했습니다.
새로운 데이터 센터 - 단 6개월 만에
두 개의 기존 데이터 센터가 전원 공급 및 공조 측면에서 한계에 도달한 후 새로운 건물이 필요하게 되었습니다. 증가하는 고객 요구 사항과 새로운 법적 규정을 충족하기 위해 단 6개월 만에 새로운 데이터 센터를 구축해야 했습니다. Rittal은 이 힘든 일정을 맞출 수 있었습니다.
높은 에너지 효율성
보안 및 고가용성 외에도 Rittal의 개념은 높은 에너지 효율성에도 초점을 맞춥니다. 전력 사용 효율성(PuE)이 1.3 미만인 이 데이터 센터는 기존 데이터 센터와 비교하여 유럽에서 최고 수준을 자랑합니다. 이를 통해 전기 비용이 연간 30,000 ~ 40,000유로 절약됩니다.
확장 가능성 및 안정성
데이터 센터의 IT 보안실은 ECB-S 인증을 받았으며 모듈식 설계 덕분에 향후 확장 가능성을 제공합니다. 또한 데이터 관리, 전원 공급 장치 및 인터넷 연결의 이중화 설계를 통해 높은 수준의 안정성을 보장합니다. 조작과 모니터링은 거의 모두 원격으로 수행됩니다. 또한 출입문은 스마트 카드와 PIN 또는 지문을 통해 각 직원이 개별적으로 열 수 있습니다.
개요(Overview)
- 프로젝트
- Demando GmbH
- 위치
- 카이저슬라우스테른, 독일
- 부문
- Colocation
- IT-infrastructure
- 과제(Challenge)
법적 요구 사항을 준수하는 새 건물 필요
데이터 보안 및 에너지 효율성에 대한 높은 요구
- 솔루션
원도급자로서 Rittal을 통한 모듈식 설계의 ECB-S 인증 IT 보안실 구축
직냉(외부온도 21℃까지 가능)
높은 에너지 효율성을 위해 냉기 통로/열기 통로에 랙 배열