세계 최고의 의료 기술 및 제약 제품 제조업체 중 하나인 B. Braun의 IT 전문가는 새로운 최첨단 제조 시설에서 IT 인프라를 신속하게 확장해야 하는 실질적인 문제에 직면했습니다. 이는 대규모 공사나 공간 리모델링 없이 수행되어야 하며 빠르고 안전하게 구현해야 했습니다. 새로운 생산 라인에 필요한 IT 시스템을 설치할 위치도 미리 결정해야 했습니다. 결국 책임자들은 글란도르프 지점의 IT를 확장하기로 결정했습니다.
Rittal의 마이크로 데이터 센터를 통해 복잡한 건설 작업 없이 안전하고 이중화된 데이터 센터를 운영할 수 있는 솔루션을 찾았습니다.
고가용성, 콤팩트함, 안전함
B. Braun의 IT 전문가들은 어떻게 하면 IT 환경을 확장하는 동시에 안전하게 만들 수 있을지에 대해 많은 고민을 했습니다. IT 구성 요소 수준에서 강력한 가상화는 응용 프로그램과 시스템을 통합하여 IT 리소스를 보다 유연하게 사용할 수 있도록 도와야 합니다. 서버를 위해 적합한 장소를 찾아야 했습니다. 이 장소는 무단 접근으로부터 보호되고 고가용성을 보장해야 합니다.
IT 인프라에는 약 6개의 서버 인클로저가 필요합니다. IT 기술실로 쓰이던 공간은 데이터 센터에 필요한 인프라나 보안 기술이 갖춰져 있지 않았습니다. 원래는 단순한 서버 인클로저를 사용하여 IT 인프라를 구축할 예정이었으나 IT 시스템의 물리적 보호 요구 사항을 완전히 달성하지는 못했습니다.
솔루션: Rittal 마이크로 데이터 센터
마침내 Rittal이 IT 시스템의 데이터 보호를 위한 마이크로 데이터 센터 솔루션을 제공합니다. 이는 중요한 IT 시스템의 운영을 위해 랙 수준에서 특별히 안전한 환경을 만듭니다. 이 솔루션은 인더스트리 4.0에 따라 자동화된 생산에 필요한 신뢰성과 모듈성을 제공합니다.
마이크로 데이터 센터는 다양한 보안 수준으로 사용할 수 있습니다. 서버, 스토리지 또는 네트워크와 같은 IT 구성 요소는 최대 저항 등급 4의 보호실에서 작동됩니다. 개별 요구 사항에 따라 솔루션을 콤팩트 데이터 센터로 확장할 수 있습니다. B. Braun은 글란도르프 지점의 마이크로 데이터 센터를 기반으로 하는 두 가지 설치 솔루션을 결정했습니다. 3중 및 4중 제품군에는 각각 냉각, 배전, 모니터링 및 화재 방지를 포함한 3개 또는 4개의 IT 랙으로 구성된 완전히 이중화된 IT 환경이 포함됩니다. 서버 랙은 Rittal의 통합 분할 온도 제어장치 LCU DX(액체 냉각 유닛)로 냉각됩니다.
중앙 모니터링
B. Braun은 전체 시스템을 모니터링하기 위해 Rittal의 CMC III 모니터링 솔루션을 사용합니다. 이 솔루션을 사용하면 IT 운영과 관련된 중요한 매개변수를 중앙에서 모니터링할 수 있습니다. B. Braun에서 이 시스템은 무엇보다도 IT 인클로저의 도어 접점, UPS 및 마이크로 데이터 센터 내부의 온도와 습도를 모니터링합니다. 또한 통합된 DET-AC 화재 경보 및 소화 시스템은 공기 중 가장 작은 연기 입자까지 감지하고 사전 경보를 출력하여 현장의 기술자가 실제로 화재가 발생하기 전에 적시에 대응할 수 있도록 합니다. 화재 발생 시 DET-AC는 IT 구성 요소를 손상시키지 않는 소화 가스 Novec 1230으로 IT 랙을 채웁니다.
개요(Overview)
- 프로젝트
- B. Braun
- 위치
- 글란도르프, 독일
- 부문
- IT-infrastructure
- 과제(Challenge)
글란도르프 지점에서 새로운 최첨단 제조 시설을 위한 페일 세이프 IT 인프라 확장
공간 리모델링 없이 IT 인프라의 빠른 제공
고가용성, 가상화, 모듈화 및 IT 리소스의 유연한 사용
접근 보호
- 솔루션
3중 또는 4중 Rittal 마이크로 데이터 센터
에너지 효율적인 냉각을 위한 분할 공기 제어장치 LCU DX
IT 인프라 모니터링을 위한 모니터링 시스템 CMC
Rittal DET-AC XL 화재 경보 시스템은 매우 작은 연기 입자도 감지, 소화 및 모니터링 시스템